• 经济型 ISO7380内六角圆头螺栓 带法兰型 不锈钢型(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 ISO7380内六角圆头螺栓 带法兰型 不锈钢型(盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・经济型 内六角圆头螺栓 带法兰型 不锈钢(盒装销售)
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・不锈钢内六角圆头带法兰螺栓
・螺纹公称范围:M3~M12
・螺纹牙形种类:公制粗牙
・此系列为全牙系列。如需半牙产品,请从其它系列进行选择。
・该产品为盒装销售

尺寸图
ISO7380-2尺寸图

适用标准:ISO7380-2
规格表
TYPEML牙距P头部宽度S头部厚度K内六角对边B
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-BCBFS304S3681012162025     0.56.36.91.41.72.02.1
468101214161820    0.78.89.42.02.22.52.6
253035404550      
5810121416202225303545500.811.111.82.52.83.03.1
6812141620253035404550 112.913.63.03.34.05.0
8101214161820253035   1.2517.117.84.14.45.05.1
404550556070      
10162025303540455055   1.521.121.95.25.56.06.1
6065707580       
122025303540455060    1.7525.226.06.26.68.08.2

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理螺纹螺纹类型强度等级
E-LBOX-BCBFS304S相当于SUS304粗牙全牙A2-70ISO7380-2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
除了钢,不锈钢SUS304材质螺栓,还有哪些材质可选?
还有铝合金、不锈钢(SUS310,SUS316)、钛合金、铝合金、铜合金等十几种材质可选。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓,强度等级主要有哪几种?
主要有A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
4.8级,8.8级,10.9级,12.9级。
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 内六角圆头螺栓 > 经济型 ISO7380内六角圆头螺栓 带法兰型 不锈钢型(盒装销售)
您还有2项规格未选