TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度K | 内六角对边B | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||
E-LBOX-BCBFB10.9ZUW | 3 | 8 | 12 | 0.5 | 6.3 | 6.9 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | ||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.7 | 8.8 | 9.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.8 | 11.1 | 11.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | ||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 12.9 | 13.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | |
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.25 | 17.1 | 17.8 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.1 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BCBFB10.9ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 10.9 | ISO7380-2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|