TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S Max | 头部厚度K Max | 六角对边B | 六角对角T Max | ||||||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||||
E-LBOX-TAH11S304SS | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0.8 | 11.4 | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | |
6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 13.6 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | |
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | |||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | |
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 24.7 | 11.9 | 14.6 | 15.0 | 16.3 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TAH11S304SS | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB/T5787 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|