TYPE | M | L | 牙距P | 外六角对边B | 头部厚度k | 外六角 对角T | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-RSCB316S | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 6 | ||
25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 6.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 7.7 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 7.8 | 8 | 3.4 | 3.7 | 8.8 | ||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1 | 9.8 | 10 | 3.9 | 4.2 | 11.1 | ||
25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1.25 | 12.7 | 13 | 5.2 | 5.5 | 14.4 | ||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | |||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||||||
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.5 | 16.7 | 17 | 6.2 | 6.6 | 18.9 | ||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||||
12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.75 | 18.7 | 19 | 7.3 | 7.7 | 21.1 | ||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||
280 | 290 | 300 | |||||||||||||||
14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 21.7 | 22 | 8.6 | 9 | 24.5 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 2 | 23.7 | 24 | 9.3 | 10.2 | 26.8 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | |||||||||
18 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.5 | 26.7 | 27 | 11.3 | 11.7 | 30.1 | ||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 29.7 | 30 | 12.3 | 12.7 | 33.5 | |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||
22 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 2.5 | 31.6 | 32 | 13.8 | 14.2 | 35.7 | ||
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 240 | ||||||||||||
24 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 3 | 35.4 | 36 | 14.8 | 15.2 | 40 | |
90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 300 | ||||||||
27 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 3 | 40 | 41 | 16.7 | 17.4 | 45.2 | |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | ||||||||
30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 3.5 | 45 | 46 | 18.3 | 19.1 | 50.9 | ||
95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||||||
270 | 280 | 290 | 300 | 320 | |||||||||||||
33 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 3.5 | 49 | 50 | 20.6 | 21.4 | 55.4 | |||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 强度等级 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-RSCB316S | SUS316 | - | 粗牙 | A4-70 | 全牙 | DIN933 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|