TYPE | M | L | 牙距P | 外六角对边B | 头部厚度k | 外六角 对角T | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-RSCB316LS | 5 | 20 | 30 | 0.8 | 7.8 | 8 | 3.4 | 3.7 | 8.8 | ||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 9.8 | 10 | 3.9 | 4.2 | 11.1 | |
60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.25 | 12.7 | 13 | 5.2 | 5.5 | 14.4 | |||
60 | 65 | 80 | 90 | 110 | |||||||||||||
10 | 20 | 55 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 1.5 | 16.7 | 17 | 6.2 | 6.6 | 18.9 | |||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 18.7 | 19 | 7.3 | 7.7 | 21.1 | ||
65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | |||||||||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 2 | 21.7 | 22 | 8.6 | 9.0 | 24.5 | |||
90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 23.7 | 24 | 9.3 | 10.2 | 26.8 | |||
70 | 75 | 100 | 130 | 140 | |||||||||||||
18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 2.5 | 26.7 | 27 | 11.3 | 11.7 | 30.1 | ||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 180 | ||||||||||
20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 2.5 | 29.7 | 30 | 12.3 | 12.7 | 33.5 | |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 强度等级 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-RSCB316LS | SUS316L | - | 粗牙 | A4-80 | 全牙 | DIN933 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|