TYPE | M | L | 牙距P | 外六角对边B | 头部厚度k | 外六角 对角T | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-RCBL8.8HH | 4 | 10 | 14 | 16 | 18 | 25 | 35 | 0.7 | 6.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 7.7 | ||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 0.8 | 7.8 | 8 | 3.4 | 3.7 | 8.8 | ||
45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.0 | 9.8 | 10 | 3.9 | 4.1 | 11.1 | |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.25 | 12.7 | 13 | 5.2 | 5.5 | 14.4 | |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | ||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||
10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.5 | 15.7 | 16 | 6.2 | 6.6 | 17.8 | |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 17.7 | 18 | 7.3 | 7.7 | 20.0 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||||||
130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
![]() | ![]() | 强度等级 | ||
E-LBOX-RCBL8.8HH | 碳钢 | 发黑/蓝白锌 | 8.8级 | GB5783 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|