TYPE | M | L | 牙距P | 外六角对边B | 头部厚度k | 外六角 对角T | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-RCB | 6 | 12 | 16 | 40 | 45 | 50 | 1.0 | 9.8 | 10 | 3.9 | 4.1 | 11.1 | |||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.25 | 12.7 | 13 | 5.2 | 5.5 | 14.4 | |||||
10 | 25 | 30 | 45 | 65 | 70 | 1.5 | 15.7 | 16 | 6.2 | 6.6 | 17.8 | ||||||||
12 | 55 | 60 | 65 | 90 | 1.75 | 17.7 | 18 | 7.3 | 7.7 | 20.0 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
![]() | ![]() | 强度等级 | ||
E-LBOX-RCB | 碳钢 | 发黑 | 12.9级 | GB5783 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|