TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度K | 六角对边B | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
E-LBOX-NLJHS304S | 8 | 11 | 1 | 11.6 | 12 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 |
10 | 13.6 | 14 | 5 | 5.2 | |||||
12 | 15 | 1.5 | 16.6 | 17 | 6 | 6.2 | |||
14 | 18.6 | 19 | |||||||
16 | 20.5 | 21 | 8 | 8.2 | |||||
18 | 18 | 22.5 | 23 | 4 | 4.5 | ||||
20 | 24.5 | 25 | 10 | 10.2 | |||||
22 | 26.5 | 27 | |||||||
24 | 28.5 | 29 | 12 | 12.2 | |||||
26 | 20 | 30.4 | 31 | ||||||
27 | 31.4 | 32 | |||||||
2 | |||||||||
30 | 30 | 1.5 | 35.4 | 36 | 17 | 17.2 | |||
2 | |||||||||
33 | 21 | 1.5 | 38.4 | 39 | 5 | 5.5 | |||
2 | |||||||||
36 | 1.5 | 41.4 | 42 | 19 | 19.3 | ||||
42 | 2 | 48.4 | 49 | 22 | 22.3 | ||||
48 | 54.3 | 55 | 24 | 24.3 | |||||
60 | 25 | 67.6 | 68 | 32 | 32.3 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
材质 | 表面处理 | 强度等级 | ||
E-LBOX-NLJHS304S | 304 | 无 | A2-70 | DIN908 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|