Type | M(粗牙螺纹) | a(槽号) | b(头直径) | c(头厚度) | k(牙距) | L | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-CBSTS304S | 4 | 2.5 | 7.6-7.9 | 0.9-1.1 | 0.7 | 8 | 2400 |
14 | 1500 | ||||||
20 | 1100 | ||||||
30 | 600 | ||||||
35 | 500 | ||||||
40 | 450 | ||||||
45 | 350 | ||||||
5 | 3 | 9.1-9.4 | 1.1-1.2 | 0.8 | 12 | 1100 | |
45 | 250 | ||||||
50 | 220 | ||||||
6 | 4 | 11.6-11.9 | 1.6-1.8 | 1.0 | 14 | 650 | |
16 | 550 | ||||||
25 | 350 | ||||||
30 | 300 | ||||||
35 | 250 | ||||||
40 | 220 | ||||||
45 | 200 | ||||||
60 | 120 | ||||||
65 | 110 | ||||||
70 75 85 95 | 100 | ||||||
80 | 90 | ||||||
8 | 5.02-5.14 | 15.7-16 | 2.4-2.6 | 1.25 | 55 | 80 | |
65 70 | 70 | ||||||
75 80 85 90 95 100 | 60 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-CBSTS304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|