• 经济型 低头内六角螺栓  不锈钢型 316制(盒装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 低头内六角螺栓 不锈钢型 316制(盒装)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・经济型 低头内六角螺栓 不锈钢型 316制(盒装)
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・不锈钢薄头内六角螺栓。
・螺纹公称范围:M6~M10
・螺纹牙形种类:公制粗牙
・此系列为全牙系列。如需半牙产品,请从其它系列进行选择。
・该产品为盒装销售

尺寸图
DIN7984尺寸图

适用标准:DIN7984
规格表
TYPEML牙距P头部厚度K头部直径S六角对边B六角对角T
Max
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-CBSST316S616223013.8249.7810.044.14.6
81630601.254.82512.7313.055.15.7
102535401.55.82615.7316.077.28.0

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理螺纹螺纹长度强度等级
E-LBOX-CBSST316S相当于SUS316粗牙全牙A4-70DIN7984
关于此商品的常见问题 (FAQ)
E-LBOX-ACB螺栓防锈效果如何?有更好防锈效果的螺栓吗?
・E-LBOX-ACB螺栓表面为四氧化三铁保护膜,易生锈,需要定期维护
・如需更好防锈效果,可以选择不锈钢材质;或者镀锌、镀镍、镀铬等更加耐锈的表面处理
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 薄头螺栓 > 经济型 低头内六角螺栓 不锈钢型 316制(盒装)
您还有2项规格未选