TYPE | M | L | 牙距P | 头部厚度K | 头部直径S | 六角对边B | 六角对角T Max | ||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-CBSST304S | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.5 | 1.86 | 2 | 5.32 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 6.8 | 7.0 | 3 | 3 | 2.9 | |||
25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 8.3 | 8.5 | 3 | 3 | 3.4 | |||
40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1 | 3.8 | 4.0 | 9.8 | 10.0 | 4 | 4 | 4.6 | ||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 1.25 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 13.0 | 5 | 5 | 5.7 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.5 | 5.82 | 6 | 15.73 | 16.0 | 7 | 7.2 | 8.0 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-CBSST304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | DIN7984 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|