TYPE | M | L | 牙距P | 头部厚度K | 头部直径S | 六角对边B | 六角对角T Max | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
E-LBOX-CBSH12.9HH | 3 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.5 | 1.86 | 2 | 5.32 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | ||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.7 | 2.66 | 2.8 | 6.78 | 7.0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.8 | 3.32 | 3.5 | 8.28 | 8.5 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | ||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 1 | 3.82 | 4 | 9.78 | 10.0 | 4 | 4.1 | 4.6 | |
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.25 | 4.82 | 5 | 12.73 | 13.0 | 5 | 5.1 | 5.7 | |||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.5 | 5.82 | 6 | 15.73 | 16.0 | 7 | 7.2 | 8.0 | ||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 1.75 | 6.78 | 7 | 17.73 | 18.0 | 8 | 8.2 | 9.2 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-CBSH12.9HH | 碳钢(40Cr) | 发黑 | 粗牙 | 全牙 | 12.9 | DIN7984 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|