TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-TSARA4.8ZUW | 2.5 | 6 | 0.45 | 4.4 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 1 | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 1 | |||||||||
4 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0.7 | 7 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 2 | |
6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1 | 10.4 | 10.9 | 2.7 | 3.3 | 6.6 | 3 | ||
8 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.25 | 13.9 | 14.4 | 4.4 | 4.7 | 8.3 | 4 | ||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TSARA4.8ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 4.8级 | YB819 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|