Type | M | L | dk | k | s |
E-LBOX-GB68S304S | 1.6 | 10 | 3 | 1 | 0.4 |
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | |
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | |
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | |
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 |
Type | M | L | dk | k | s |
E-LBOX-GB68S304S | 4 | 22 | 8.4 | 2.7 | 1.2 |
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
8 | |||||
6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | |
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
8 | |||||
8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 2 | |
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
10 | 20 | 18.3 | 5 | 2.5 | |
25 | |||||
30 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GB68S304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB68 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|