TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部 厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | |||||||||||||||||||
E-LBOX-BFBJ304S | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0 | |
2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.45 | 4.4 | 4.7 | 1.5 | 2.9 | 1 | |
3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 1.7 | 3.2 | 1 | ||
40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 0.7 | 8 | 8.4 | 2.7 | 4.6 | 2 | |||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||
5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0.8 | 8.9 | 9.3 | 2.7 | 5.2 | 3 | ||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||||
6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1 | 10.8 | 11.3 | 3.3 | 6.8 | 3 | ||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.25 | 15.3 | 15.8 | 4.7 | 8.9 | 4 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 1.5 | 17.7 | 18.3 | 5 | 10 | 4 | ||||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BFBJ304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB819 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|