TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-BNKJL4.8ZUW | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.45 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 0.5 | 5 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 1 | ||
4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 0.7 | 6.5 | 7 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 2 | |
5 | 8 | 14 | 16 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0.8 | 8.4 | 9 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 2 | ||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 35 | 40 | 1 | 9.8 | 10.5 | 3.4 | 3.7 | 6.3 | 3 | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 1.25 | 13 | 13.5 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 4 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BNKJL4.8ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 4.8级 | YB818 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|