TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-BNKY304S | M2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0 |
M2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 30 | 0.45 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 1 | ||
M3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 0.5 | 5 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 1 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | ||||||||||||||
M4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 0.7 | 6.5 | 7 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 2 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||||
M5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 8.4 | 9 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 2 | ||
26 | 26.5 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||||||
M6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1 | 9.8 | 10.5 | 3.4 | 3.7 | 6.3 | 3 | ||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||
85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||||
M8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 58 | 1.25 | 13 | 13.5 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 4 | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||||
M10 | 16 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 1.5 | 17.3 | 17.6 | 6 | 6.5 | 9.6 | 4 | ||
70 | 80 | 90 | 100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BNKY304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-50 | YB818 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|