TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 槽号 | ||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-GB2672S304S | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | T3 | |||||||
1.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.35 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | T4 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 0.4 | 3.7 | 4 | 1.5 | 1.6 | T6 | |
2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.45 | 4.7 | 5 | 2.0 | 2.1 | T8 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 2.4 | T10 | ||||
22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
3.5 | 10 | 0.6 | 6.6 | 7 | 2.4 | 2.6 | T15 | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 7.6 | 8 | 2.9 | 3.1 | T20 | ||
28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 0.8 | 9.1 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | T25 | ||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 1 | 11.57 | 12 | 4.3 | 4.6 | T30 | |
42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.25 | 15.57 | 16 | 5.7 | 6 | T45 | ||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.5 | 19.5 | 20 | 7.1 | 7.5 | T50 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GB2672S304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB/T 2672-2004 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|