Type | M(粗牙螺纹) | L | dk | k | s(参考) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-GB2672B | 3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 2.8 | 7000 |
8 | 6000 | |||||
10 | 5000 | |||||
12 | 4500 | |||||
16 | 3500 | |||||
20 | 2500 | |||||
4 | 6 | 8 | 3.1 | 3.95 | 3500 | |
8 | 3000 | |||||
10 | 2800 | |||||
12 | 2500 | |||||
16 | 2000 | |||||
20 | 1700 | |||||
25 | 1200 | |||||
5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 4.5 | 1800 | |
10 | 1600 | |||||
12 | 1400 | |||||
16 | 1200 | |||||
20 | 1000 | |||||
25 | 700 | |||||
30 | 650 | |||||
6 | 10 | 12 | 4.6 | 5.6 | 800 | |
12 | 900 | |||||
16 | 700 | |||||
20 | 650 | |||||
25 | 500 | |||||
30 | 400 | |||||
35 | 350 | |||||
40 | 320 | |||||
8 | 10 | 16 | 6 | 7.95 | 400 | |
14 | 340 | |||||
16 | 310 | |||||
20 | 280 | |||||
25 | 250 | |||||
30 | 210 | |||||
35 | 180 | |||||
40 | 160 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GB2672B | 碳钢 | 发黑 | 粗牙 | 全牙 | 10.9级 | GB2672 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|