TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-BNKJ304S | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 0.45 | 4.7 | 5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1 | |||
18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 2.4 | 3 | 1 | |||
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 7.6 | 8 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 2 | |
28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 9.1 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 2 | ||
28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1 | 11.6 | 12 | 4.3 | 4.6 | 6.9 | 3 | ||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||
8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.25 | 15.6 | 16 | 5.7 | 6 | 9 | 4 | |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
10 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 1.5 | 19.5 | 20 | 7.1 | 7.5 | 10.1 | 4 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BNKJ304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB818 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|