TYPE | M | L | 螺纹 长度b | 牙距P | 头部厚度s | 头部孔经d | 头部宽度k | |||||||||||||
区分 | MIN | MAX | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
E-LBOX-LDLBL | 12 | 60 | 70 | 全牙 | - | - | 1.75 | 10.7 | 11.1 | 9.9 | 10.3 | 19.7 | 20.1 | |||||||
80 | 半牙 | 58 | 62 | |||||||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 63 | 67 | ||||||||||||||
16 | 70 | 全牙 | - | - | 2 | 14.7 | 15.1 | 12.2 | 12.6 | 27.7 | 28.1 | |||||||||
80 | 半牙 | 65 | 70 | |||||||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 63 | 67 | |||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 88 | 92 | |||||||||||||||
190 | 200 | 210 | 98 | 102 | ||||||||||||||||
18 | 90 | 半牙 | 65 | 70 | 2.5 | 19.7 | 20.1 | 16.2 | 16.6 | 33.7 | 34.1 | |||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 63 | 67 | |||||||||||||
160 | 170 | 180 | 88 | 92 | ||||||||||||||||
190 | 200 | 98 | 102 | |||||||||||||||||
20 | 80 | 90 | 半牙 | 65 | 70 | 2.5 | 21.7 | 22.1 | 16.2 | 16.6 | 33.7 | 34.1 | ||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 63 | 67 | ||||||||||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 98 | 102 | |||||||||||||
240 | 250 | 108 | 112 | |||||||||||||||||
260 | 270 | 280 | 118 | 122 | ||||||||||||||||
300 | 350 | 148 | 152 | |||||||||||||||||
22 | 90 | 半牙 | 65 | 70 | 2.5 | 21.7 | 22.1 | 20.2 | 20.6 | 39.7 | 40.1 | |||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 63 | 67 | ||||||||||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 98 | 102 | ||||||||||
24 | 90 | 半牙 | 65 | 70 | 3 | 25.2 | 25.6 | 20.2 | 20.6 | 41.7 | 42.1 | |||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 63 | 67 | ||||||||||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 98 | 102 | ||||||||||||
250 | 260 | 280 | 118 | 122 | ||||||||||||||||
300 | 148 | 152 | ||||||||||||||||||
27 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 半牙 | 63 | 67 | 3 | 29.5 | 30.3 | 25 | 25.8 | 49.5 | 50.3 | |||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 190 | 200 | 98 | 102 | ||||||||||||||||
230 | 108 | 112 | ||||||||||||||||||
210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 110 | 120 | ||||||||||||
250 | 118 | 122 | ||||||||||||||||||
30 | 90 | 半牙 | 65 | 70 | 3.5 | 31.5 | 32.3 | 25 | 25.8 | 51.5 | 52.3 | |||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 63 | 67 | ||||||||||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 98 | 102 | ||||||||||||
250 | 260 | 270 | 280 | 118 | 122 | |||||||||||||||
290 | 300 | 330 | 350 | 148 | 152 | |||||||||||||||
400 | 198 | 202 | ||||||||||||||||||
36 | 130 | 140 | 150 | 160 | 半牙 | 63 | 67 | 4 | 39.5 | 40.3 | 30 | 30.8 | 63.5 | 64.3 | ||||||
170 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||
180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 98 | 102 | ||||||||||||||
240 | 250 | 260 | 118 | 122 | ||||||||||||||||
280 | 128 | 132 | ||||||||||||||||||
300 | 350 | 148 | 152 | |||||||||||||||||
400 | 半牙 | 198 | 202 |
Type | 主体 | 标准号 | |||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-LDLBL | 碳钢 | 发黑 | 粗牙 | 半牙/全牙 | GB798 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|