材质No. | M材质 | S表面处理 | H硬度 | Type |
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-KFPBT |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-GKFPBT |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SKFPBT |
④ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CKFPBT |
⑤ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | E-MKFPBT |
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-MGKFPBT |
⑦ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | E-MCKFPBT |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 经济型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.5mm | E 指定单位0.5mm | R 选择 | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||||
Type | 形状 符号 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
内螺纹型 | |||||||||||
E-KFPB E-GKFPB E-SKFPB E-CKFPB (抛光品) E-MKFPB E-MGKFPB E-MCKFPB | T | M P G H | S M P G H | 6 | 6.00~10.00 | 6~12 | 3.0~12.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | M3 | 5 |
6T | 6~10 | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | 8.00~13.00 | 8~16 | 3.0~14.0 | M5 | 8 | ||||||
8T | 6~12 | M4 | 6 | ||||||||
10 | 10.00~15.00 | 10~20 | 3.0~16.0 | M5 | 8 | ||||||
10T | 6~16 | M4 | 6 | ||||||||
12 | 12.00~16.00 | 12~24 | 3.0~18.0 | M5 | 8 | ||||||
12T | 8~18 | M4 | 6 | ||||||||
13 | 13.00~18.00 | 13~26 | 3.0~20.0 | M8 | 10 | ||||||
13T | 8~20 | M6 | 9 | ||||||||
16 | 16.00~25.00 | 16~32 | 3.0~20.0 | M8 | 12 | ||||||
16T | 10~24 | ![]() 请确认“E尺寸、R尺寸详细指定范围”表。 | M6 | 9 | |||||||
20 | 20.00~30.00 | 20~40 | 3.0~20.0 | M8 | 12 | ||||||
20T | 12~30 | M6 | 9 |
D 或 P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m7 | p7 | g7 | h7 | - | - | - | |
2.00~3.00 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | -0.003 -0.012 | 0 -0.010 | 0 -0.02 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6.00 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | -0.004 -0.016 | 0 -0.012 | |||
6.01~10.00 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | -0.005 -0.020 | 0 -0.015 | |||
10.01~18.00 | +0.025 +0.007 | +0.036 +0.018 | -0.006 -0.024 | 0 -0.018 | |||
18.01~30.00 | +0.029 +0.008 | +0.043 +0.022 | -0.007 -0.028 | 0 -0.021 |
P 指定单位0.01mm | E 指定单位0.5mm | R选择 | |||||||
2.00~ 4.00 | 1.0~ 2.0 | 5 | 10 | ||||||
4.01~ 8.00 | 2.5~ 4.0 | 10 | 15 | ||||||
8.01~12.00 | 4.5~ 7.0 | 10 | 15 | 20 | |||||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 | |||||
20.01~25.00 | 5.0~15.0 | 25 | 30 | 35 | |||||
25.01~30.00 | 5.0~20.0 | 30 | 35 | 40 |
材质No. | M材质 | S表面处理 | H硬度 | Type |
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-KFPBT |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-GKFPBT |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SKFPBT |
④ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CKFPBT |
⑤ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | E-MKFPBT |
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-MGKFPBT |
⑦ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | E-MCKFPBT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|