经济型 定位销 直柱球面型 压入型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 直柱球面型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 直柱球面型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中直柱球面型安装方便,且球面部保证定位顺畅并保护工件。
产品特点
定位销直杆球面型使用概略 Locating Pins  特点1: 头部为球面的标准类型。压入型可指定杆径公差:m7、p7、g7、h7。
特点2: 安装方式有压入型和内螺纹型,安装方式多样。
特点3: 可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);不锈钢(奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢),适用各种工件定位。
特点4: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点5: 球面的导入部,可以使工件在不损伤的前提下以侧向滑动方式导入。
特点6: 安装空间狭小,简易侧向定位时,直杆球面型定位销较为合适。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
规格概述
■材质规格表
材质No. 材质 表面处理 硬度Type
标准型
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-LPSQA
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度 750HV~
E-GLPSQA
合金工具钢或轴承钢--E-BLPSQA
奥氏体不锈钢--E-SLPSQA
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HLPSQA
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CLPSQA
马氏体不锈钢的导入部带有识别槽。
由于带有中心孔,因此D尺寸较小时,几乎看不见球面部。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未标注公差尺寸表
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据扭矩紧固参考表的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈参考
使用案例
定位球面直杆使用范例  案例介绍:塑料框架的定位
①塑料的外框架,部分肉厚位置较薄,在工装板上定位时,容易与定位零件发生碰擦,导致产品发生碰伤、变形,甚至是断裂。
②球面型定位销的球面形状可以使电路框架顺利滑合到指定位置,且不损伤产品。
③塑料框架产品材质中带有玻璃纤维,带有镀硬铬的球面型定位销可以很好的保证耐磨性,增加了使用的寿命。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing 米思米异型孔衬套
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于高度调整困难情况 优点:常规形状使用广泛 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
直杆球面型定位销产品图
规格表
型式L
指定单位0.1mm
C
TypeD公差D标准型标准型
标准型
E-LPSQA
E-GLPSQA
E-BLPSQA
E-SLPSQA
E-HLPSQA
E-CLPSQA
 M(m7)
P(p7)
G(g7)
H(h7)
13.0~10.00.1
23.0~20.00.5
3
43.0~25.01
54.0~30.0
65.0~40.01.5
85.0~40.02
10
材质规格
材质No. 材质 表面处理 硬度Type
标准型
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-LPSQA
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度 750HV~
E-GLPSQA
合金工具钢或轴承钢--E-BLPSQA
奥氏体不锈钢--E-SLPSQA
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HLPSQA
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CLPSQA
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
由于带有中心孔,因此D尺寸较小时,几乎看不见球面部。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
公差选择型
D普通级
MPGH
m7p7g7h7
1~3+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
-0.003
-0.012
0
-0.010
4~6+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
-0.004
-0.016
0
-0.012
8・10+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
-0.005
-0.020
0
-0.015
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 直柱球面型 压入型