经济型 定位销 前端形状选择型 全螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 前端形状选择型 全螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 前端形状选择型 全螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中前端形状选择型全螺纹型的导入部规格丰富,选型灵活。
产品特点
前端可选择形状
A
形状
前端形状可选择定位销使用概略 Locating PinsB
形状
前端形状可选择定位销使用概略 Locating PinsC
形状
前端形状可选择定位销使用概略 Locating Pins
特点1:大头部形状可以任意的进行3种式样选择,适合各种工况下的定位进行使用。
特点2:可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢,适用各种工件定位。
特点3:含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点4:有效降低夹具侧安装孔的加工成本。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPNG
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPNG
合金工具钢或轴承钢--E-BJPNG
奥氏体不锈钢--E-SJPNG
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据螺纹扭力的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
定位销使用方法
案例介绍:夹具上下板相对位置定位应用
功能说明:
  夹具上下板的位置精度是依靠定位销和衬套的配合使用进行保证。
夹具衬套的优点:
  ①衬套硬度略低于定位销,有效保护定位销快速磨损,同时保证定位精度。
  ②衬套磨损后易于更换,有效保护底板或工件的损坏。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 圆法兰型 夹具衬套 自由指定直柱型 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBY6-12 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10
优点:可用螺栓进行固定 优点:标准形状安装方便 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头球面型定位销产品图
规格表
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位0.1mm
R
指定单位1mm
G
指定单位1mm
Type前端
形状
M
(粗牙螺纹)
仅A形、C形仅B形
E-JPNG
E-GJP
NG
E-BJPNG
E-SJPNG
A
B
C
33.5~8.01.0~10.0A形状
R≥P/2


C形状
R≤P/2
B形状
G≤P
44.5~8.0
55.5~8.0
66.5~10.01.0~15.0
89.0~15.01.0~30.0
1011.0~17.03.0~30.0
1213.0~20.0
1617.0~27.05.0~30.0
2021.0(22.0)~30.0
()内数值适用于B形状。
此产品没有中心孔。
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPNG
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPNG
合金工具钢或轴承钢--E-BJPNG
奥氏体不锈钢--E-SJPNG
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 前端形状选择型 全螺纹型