材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
标准型 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-LPSTA |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | E-GLPSTA |
③ | 合金工具钢或轴承钢 | - | - | E-BLPSTA |
④ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SLPSTA |
⑤ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | E-HLPSTA |
⑥ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CLPSTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | L 指定单位0.1mm | E 指定单位0.1mm | A 选择 | C | ||
Type | D公差 | D | 标准型 | 标准型 | ||
内螺纹型 E-LPSTA E-GLPSTA E-BLPSTA E-SLPSTA E-HLPSTA E-CLPSTA | M(m7) P(p7) G(g7) H(h7) | 1 | 3.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 |
2 | 3.0~20.0 | 0.5 | ||||
3 | ||||||
4 | 3.0~25.0 | 1 | ||||
5 | 4.0~30.0 | |||||
6 | 5.0~40.0 | |||||
8 | 5.0~40.0 | 1.5 | ||||
10 | 2 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
标准型 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-LPSTA |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | E-GLPSTA |
③ | 合金工具钢或轴承钢 | - | - | E-BLPSTA |
④ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SLPSTA |
⑤ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | E-HLPSTA |
⑥ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CLPSTA |
D | 普通级 | |||
M | P | G | H | |
m7 | p7 | g7 | h7 | |
1~3 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | -0.003 -0.012 | 0 -0.010 |
4~6 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | -0.004 -0.016 | 0 -0.012 |
8・10 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | -0.005 -0.020 | 0 -0.015 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|