Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
E-LPZ | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZR | 一般结构用钢或碳素钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-LPZH | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - |
E-LPZC | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | G 指定单位1mm | d1 | d2 | H | 适用 螺栓 | ||
Type | No. | ||||||||
E-LPZ E-LPZB E-LPZR | E-LPZS E-LPZH E-LPZC | 3 | 11.00~15.00 | 10.0~25.0 | 9≤G<P | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 |
4 | 12.00~20.00 | 10.0~25.0 | 10≤G<P | 4.5 | 8 | 5 | M4 | ||
5 | 14.00~20.00 | 10.0~30.0 | 12≤G<P | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||
6 | 15.00~25.00 | 12.0~40.0 | 13≤G<P | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||
8 | 18.00~25.00 | 14.0~50.0 | 16≤G<P | 9 | 14 | 9 | M8 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
E-LPZ | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZR | 一般结构用钢或碳素钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 45~50HRC |
E-LPZS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-LPZH | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - |
E-LPZC | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|