圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | ||
圆型 | 多棱型 | 圆型 | 多棱型 | |||
E-MASA | E-MASD | E-MATA | E-MATD | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC |
E-SMASA | - | E-SMATA | - | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-HMASA | - | E-HMATA | - | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | T 指定单位0.1mm | F | H | G | P.C.D. | d | d1 | h | m | R | (W) | ||||
Type | 前端 形状 | Dh7 | |||||||||||||||
圆法兰型 E-MASA E-MASD E-SMASA E-HMASA | 两面切割法兰型 E-MATA E-MATD E-SMATA E-HMATA | A B | 5 | 0 -0.012 | 3.00~5.00 | 3.0~10.0 | 5.0~10.0 | 5 | 25 | - | 16 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1.5 |
6 | 4.00~7.00 | 3.0~12.0 | 1.8 | ||||||||||||||
8 | 0 -0.015 | 6.00~9.00 | 3.0~15.0 | 7.0~15.0 | 5 | 36 | 16 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 4.0~20.0 | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 8.00~12.00 | 4.0~20.0 | 3 | 3.2 | ||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 5.0~20.0 | 11.0~20.0 | 10 | 54 | 24 | 37 | 9 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||
20 | 0 -0.021 | 16.00~20.00 | 5.0~20.0 | 5 | 5.5 |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | ||
圆型 | 多棱型 | 圆型 | 多棱型 | |||
E-MASA | E-MASD | E-MATA | E-MATD | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC |
E-SMASA | - | E-SMATA | - | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-HMASA | - | E-HMATA | - | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|