经济型 定位销 前端形状选择型 内螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 前端形状选择型 内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 前端形状选择型 内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中前端形状选择型导入部规格丰富,选型灵活。
产品特点
前端形状可选择定位销使用概略 Locating Pins特点1:大头和直杆型头部形状可以任意的进行3种式样选择,适合各种工况下的定位进行使用。
特点2:可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工件定位。
特点3:含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点4:安装部公差包含:m7、g7、0/-0.02
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
圆型、多棱型的相当于马氏体不锈钢的产品的D部带有识别槽。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
圆型多棱型直柱型 材质 表面处理 硬度
E-LPGJE-LPDGJE-LPCJ合金工具钢或轴承钢-淬火硬度55HRC~
E-LPGGE-LPDGGE-LPCG合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50HRC~
镀层硬度750HV~
E-LPGE-LPDGE-LPC一般结构用钢或碳素钢-淬火硬度45HRC~
E-LPGB-E-LPCB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜淬火硬度45HRC~
E-LPGRE-LPCR一般结构用钢或碳素钢镀硬铬淬火硬度45~50HRC
镀层硬度750HV~
E-LPGSE-LPDGSE-LPCS奥氏体不锈钢--
E-LPGD-E-LPCD奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~
E-LPGCE-LPDGCE-LPCC马氏体不锈钢-淬火硬度50HRC~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据螺纹扭力的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
定位销前端形状任意选择案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头球面型定位销产品图
圆型、多棱型的相当于马氏体不锈钢的产品的D部带有识别槽。
规格表
■圆型·多棱型
型式P
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
R
指定单位1mm
G
指定单位1mm
L
指定单位1mm
M
(粗牙螺纹)
(W)
Type前端
形状
DD尺寸公差
g7
仅A形・C形仅B形
(圆型)
E-LPGJ
E-LPGG
E-LPG
E-LPGB
E-LPGR
E-LPGS
E-LPGD
E-LPGC
(多棱型)
E-LPDGJ
E-LPDGG
E-LPDG


E-LPDGS

E-LPDGC
A
B
C
6-0.004
-0.016
6.50~12.002.0~40.0(12.0)A
R≥P/2

C
R≤P/2
B
G≤P
6~12M33
6TM2.6
8-0.005
-0.020
9.00~15.002.0~40.0(15.0)8~16M43.5
1011.00~20.003.0~50.0(20.0)10(12)~20M54
10T6(12)~16M4
12-0.006
-0.024
13.00~20.003.0~50.0(20.0)12~24M55
12T8(12)~18M4
1617.00~25.005.0~50.0(20.0)16~32M87
16T10(14)~24M6
20-0.007
-0.028
21.00~35.005.0~50.0(20.0)20~40M89
20T12(18)~30M6
对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号、厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
适用于多棱型的B尺寸和L尺寸如( )内所示
颈部强度的注意事项强度事项
请确认底孔深度深度。底孔可能会贯通。

■直柱型
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位0.1mm
R
指定单位1mm
G
指定单位1mm
Type前端形状M
仅A形・C形仅B形
E-LPCJ
E-LPCG
E-LPC
E-LPCB
E-LPCR
E-LPCS
E-LPCD
E-LPCC
A

B

C
36.0~10.010.0~25.0A
R≥P/2

C
R≤P/2
B
G≤P
47.0~12.011.0~25.0
58.0~16.013.0~30.0
69.0~20.015.0~40.0
811.0~20.019.0~50.0
1014.0~20.023.0~50.0
1218.0~25.028.0~60.0
1622.0~30.035.0~60.0
2026.0~30.044.0~60.0
材质规格
材质
No.
圆型多棱型直柱型 材质 表面处理 硬度
E-LPGJE-LPDGJE-LPCJ合金工具钢或轴承钢-淬火硬度55HRC~
E-LPGGE-LPDGGE-LPCG合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50HRC~
镀层硬度750HV~
E-LPGE-LPDGE-LPC一般结构用钢或碳素钢-淬火硬度45HRC~
E-LPGB-E-LPCB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜淬火硬度45HRC~
E-LPGRE-LPCR一般结构用钢或碳素钢镀硬铬淬火硬度45~50HRC
镀层硬度750HV~
E-LPGSE-LPDGSE-LPCS奥氏体不锈钢--
E-LPGD-E-LPCD奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~
E-LPGCE-LPDGCE-LPCC马氏体不锈钢-淬火硬度50HRC~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 前端形状选择型 内螺纹型