材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | |||||
① | 相当于合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度55HRC~ | E-FPJ | E-FPU | E-FPN | AT(圆型) DT(多棱型) |
② | 相当于合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50HRC~ 镀层硬度750HV~ | E-GFPJ | E-GFPU | E-GFPN | |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SFPJ | E-SFPU | E-SFPN | |
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | E-HFPJ | E-HFPU | E-HFPN | |
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50HRC~ | E-CFPJ | E-CFPU | E-CFPN |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 圆法兰型 | 夹具衬套 自由指定直柱型 | 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型 | ||
代表型号:JBY6-12 | 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 | 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10 | ||
优点:可用螺栓进行固定 | 优点:标准形状安装方便 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | - | P | - | L | - | B | - | T | ||||
Type | 形状 | D | ||||||||||
E-FPJ | AT | 10 | - | P8.03 | - | L10 | - | B4.0 | - | T5 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | |||||
① | 相当于合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度55HRC~ | E-FPJ | E-FPU | E-FPN | AT(圆型) DT(多棱型) |
② | 相当于合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50HRC~ 镀层硬度750HV~ | E-GFPJ | E-GFPU | E-GFPN | |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SFPJ | E-SFPU | E-SFPN | |
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | E-HFPJ | E-HFPU | E-HFPN | |
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50HRC~ | E-CFPJ | E-CFPU | E-CFPN |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.5mm | H | C | m | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 m7 | ||||||||
E-FPJ E-GFPJ E-SFPJ E-HFPJ E-CFPJ | AT (圆型) DT (多棱型) | 2 | +0.012 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 7 | 0.5 | 0.5 | - |
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 8 | 1 | 1.0 | |||||
4 | +0.016 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 9 | 1 | 1.2 | ||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | |||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 11 | 1.8 | ||||||
8 | +0.021 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 13 | 1.5 | 3 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 15 | 2 | 3 | |||||
12 | +0.025 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | |||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 18 | 4 | 3.5 | |||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 3 | 4 | |||||
20 | +0.029 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.5mm | H | m | (W) | M 粗牙螺纹 | ℓ | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 g7 | |||||||||
E-FPU E-GFPU E-SFPU E-HFPU E-CFPU | AT (圆型) DT (多棱型) | 5 | -0.004 -0.016 | 3.00~6.00 | 7~10 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | M2 | 3 |
6 | 4.00~7.00 | 6(9)~12 | 11 | 1.8 | M3 | 5 | ||||||
8 | -0.005 -0.020 | 5.00~9.00 | 8(12)~16 | 2.0~12.0 | 13 | 3 | 2.2 | M5 | 8 | |||
10 | 7.00~11.00 | 10(12)~20 | 2.0~15.0 | 15 | 3 | |||||||
12 | -0.006 -0.024 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | ||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 3.0~20.0 | 18 | 4 | 3.5 | M8 | 10 | ||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 4 | 12 | ||||||
20 | -0.007 -0.028 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.5mm | H | m | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 g7 | |||||||
E-FPN E-GFPN E-SFPN E-HFPN E-CFPN | AT (圆型) DT (多棱型) | 3 | -0.002 -0.012 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 8 | 1 | 1.0 |
4 | -0.004 -0.016 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 9 | 1.2 | ||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | ||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 11 | 1.8 | |||||
8 | -0.005 -0.020 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 13 | 3 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 15 | 3 | |||||
12 | -0.006 -0.024 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | ||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 21 | 4 | 4 | ||||
20 | -0.007 -0.028 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|