经济型 定位销 小头球面型 内螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 小头球面型 内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 小头球面型 内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用。其中小头球面内螺纹型,拆装方便,有效保护工件顺利导入定位位置。
产品特点
定位销大头锥角压入标准型使用概略 Locating Pins特点1: 导入部为球面型的标准类型。内螺纹安装,压入部公差:g7。
特点2: 头部有圆型和多棱型可供选择,自由指定型规格丰富。
特点3: 可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工件定位。
特点4: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
尺寸图
米思米定位销 小头球面型 内螺纹型规格尺寸图 Small Head Round
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
备有减小B尺寸固定的电路板用定位销。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPQSTA(圆型)
TD
(多棱型)
E-FPQSTA(圆型)
TD
(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPQSE-GFPQS
奥氏体不锈钢--E-SJPQSE-SFPQS
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPQSE-CFPQS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未标注公差尺寸表
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据 扭矩参考表 的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位销使用案例案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
经济型 定位销用衬套 肩型 经济型 定位销用衬套 直柱型 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头锥角定位销产品图
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
备有减小B尺寸固定的电路板用定位销。
规格表
型式PLBM
(粗牙螺纹)
(W)
Type形状DD尺寸公差g7
P・L・B指定型P指定型P固定型尺寸指定型
(指定单位0.01mm)
尺寸固定型
(选择)
P・L・B指定型
(指定单位1mm)
P指定型
/P固定型
P・L・B指定型
(指定单位0.1mm)
P指定型
/P固定型
P尺寸指定型
E-JPQS
E-GJPQS
E-SJPQS
E-CJPQS


P・L・B指定型
E-FPQS
E-GFPQS
E-SFPQS
E-CFPQS
TA
(圆型)

TD
(多棱型)
55--0.004
-0.016
3.00~5.00-8~10 102.0~10.05M231.2
6664.00~6.0045    8(9)~172.0~15.0M351.5
6T6T--8(9)~122.0~12.0M2.64
888-0.005
-0.020
6.00~8.00  67  11(12)~21152.0~30.0(15.0)6M581.8
8T---M46
1010107.00~10.00   78 11(12)~233.0~30.0(25.0)8M582.2
10T---8(12)~23--M46
1212--0.006
-0.024
7.00~12.00-12 ~24153.0~30.0(25.0)8M582.5
12T---  8(12)~18--M46
131313  8.00~13.00    81013(14)~26225.0~30.0(25.0)8M8103
13T---10(14)~20--M69
16161610.00~16.00     1016 ~32225.0~30.010M8124
16T---10(14)~24--M69
2020--0.007
-0.028
13.00~20.00-20 ~40305.0~30.010M8125
20T---12(18)~30--M69
TB(圆形)仅适用于P尺寸固定型
B()尺寸适用于多棱型。
对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号、厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
L尺寸()适用于多棱型
颈部强度的注意事项颈部强度参考
请确认底孔深度孔深度参考。底孔可能会贯通。
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPQSTA(圆型)
TD
(多棱型)
E-FPQSTA(圆型)
TD
(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPQSE-GFPQS
奥氏体不锈钢--E-SJPQSE-SFPQS
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPQSE-CFPQS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 小头球面型 内螺纹型