材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | ||
Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC | E-JPQ | <圆型> SA (m7) SPA (p7) <多棱型> SD (m7) SPD (p7) | E-FPQ | <圆型> SA (m7) SPA (p7) <多棱型> SD (m7) SPD (p7) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | E-GJPQ | E-GFPQ | ||
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPQ | E-SFPQ | ||
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - | E-HJPQ | E-HFPQ | ||
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | E-CJPQ | E-CFPQ | ||
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | E-MJPQ | E-MFPQ | ||
⑦ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | E-MGJPQ | E-MGFPQ | ||
⑧ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | E-MCJPQ | E-MCFPQ |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
经济型 夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 经济型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P | L | L 指定单位1mm | B | B 指定单位0.1mm | C | ℓ | (W) | |||||
Type | D公差·形状 | D | D尺寸公差 | 固定型 | 指定型 指定单位0.01mm | ||||||||
m7 | p7 | ||||||||||||
P尺寸 指定型 E-JPQ E-GJPQ E-SJPQ E-HJPQ E-CJPQ (抛光品) E-MJPQ E-MGJPQ E-MCJPQ 适用于 D≥5且P≥5 | <圆型> SA(m7) SPA(p7) <多棱型> SD(m7) SPD(p7) 适用于 D≥4 | 2 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | - | 1.00~ 2.00 | 4 | − | 2 | − | 0.3 | 0 | − |
3 | 1.00~ 3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | ||||||||
4 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | 2.00~ 4.00 | 1 | 1.0 | ||||||||
5 | 2.00~ 5.00 | 10 | 5 | 1.2 | |||||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 1.5 | |||||||||||
8 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | 3.00~ 8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||
10 | 3.00~10.00 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||||
12 | +0.025 +0.007 | +0.036 +0.018 | 5.00~12.00 | 2.5 | |||||||||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 3 | ||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 10 | 3 | 4 | |||||||||
20 | +0.029 +0.008 | +0.043 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 5 | ||||||||
P·L·B尺寸 指定型 E-FPQ E-GFPQ E-SFPQ E-HFPQ E-CFPQ (抛光品) E-MFPQ E-MGFPQ E-MCFPQ 适用于 D≥5且P≥5 | <圆型> SA(m7) SPA(p7) <多棱型> SD(m7) SPD(p7) 适用于 D≥4 | 2 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | - | 1.00~ 2.00 | − | 2~ 5 | − | 2.0~10.0 | 0.3 | 0 | − |
3 | 1.00~ 3.00 | 3~ 10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | ||||||||
4 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | 1.50(2.00)~ 4.00 | 4~ 10 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | ||||||
5 | 2.00~ 5.00 | 5~10 | 2.0~15..0(10.0) | 1.2 | |||||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 5~17 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||||||
8 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | 3.00~ 8.00 | 8~21 | 2.0~20.0(15.0) | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||
10 | 3.00~10.00 | 10~23 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ||||||||
12 | +0.025 +0.007 | +0.036 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~30.0(25.0) | 2.5 | |||||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~30.0(25.0) | 3 | |||||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~30.0 | 3 | 4 | ||||||||
20 | +0.029 +0.008 | +0.043 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | 5 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | ||
Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC | E-JPQ | <圆型> SA (m7) SPA (p7) <多棱型> SD (m7) SPD (p7) | E-FPQ | <圆型> SA (m7) SPA (p7) <多棱型> SD (m7) SPD (p7) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | E-GJPQ | E-GFPQ | ||
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPQ | E-SFPQ | ||
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - | E-HJPQ | E-HFPQ | ||
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | E-CJPQ | E-CFPQ | ||
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | E-MJPQ | E-MFPQ | ||
⑦ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | E-MGJPQ | E-MGFPQ | ||
⑧ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | E-MCJPQ | E-MCFPQ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|