材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | P尺寸固定型 | P尺寸固定型以外 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC | E-JPQN | E-JPQN | E-FPQN | E-FPQNL | BB圆型) | A(圆型) D(多棱型) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | E-GJPQN | E-GFPQN | E-GFPQNL | ||
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPQN | E-SJPQN | E-SFPQN | E-SFPQNL | ||
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - | - | E-HJPQN | E-HFPQN | - | ||
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | E-CJPQN | E-CJPQN | E-CFPQN | E-CFPQNL | ||
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | E-MJPQN | E-MFPQN | E-MFPQNL | ||
⑦ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | E-MGJPQN | E-MGFPQN | E-MGFPQNL | ||
⑧ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | E-MCJPQN | E-MCFPQN | E-MCFPQNL |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
经济型 定位销用衬套 肩型 | 经济型 定位销用衬套 直柱型 | 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P | L | L 指定单位1mm | B | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ML | ML 指定单位1mm | (W) | |||||||||||||||
Type | 形状 | D | D尺寸 公差g7 | 固定型 | 指定型 指定单位0.01mm | |||||||||||||||||||
P尺寸 固定型 E-JPQN E-SJPQN E-CJPQN | BB (圆型) | 3 | -0.003 -0.012 | 4 | 5 | 6 | − | 2 | − | 5 | − | M3 | 4.5 | − | − | |||||||||
4 | +0.024 +0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 9 | |||||||||||||||||
8 | +0.030 +0.015 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 12 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 15 | |||||||||||||||||
12 | +0.036 +0.018 | 15 | 16 | 8 | M12 | 18 | ||||||||||||||||||
P尺寸 指定型 E-JPQN E-GJPQN E-SJPQN E-HJPQN E-CJPQN (抛光品) E-MJPQN E-MGJPQN E-MCJPQN | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.003 -0.012 | − | 3.50~6.00 | 2 | − | 5 | − | M3 | 4.5 | − | 1.5 | |||||||||||
4 | +0.024 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | M4 | 6 | 1.8 | ||||||||||||||||||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 7.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | M6 | 9 | 3.0 | |||||||||||||||||||
8 | +0.030 +0.015 | 9.00~13.00 | 5 | M8 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | M10 | 15 | 4.0 | |||||||||||||||||||
12 | +0.036 +0.018 | 13.00~18.00 | 8 | M12 | 18 | 5.0 | ||||||||||||||||||
16 | 17.00~25.00 | M16 | 24 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
20 | +0.043 +0.022 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | M20 | 30 | 9.0 | |||||||||||||||||
P·L·B尺寸 指定型 E-FPQN E-GFPQN E-SFPQN E-HFPQN E-CFPQN (抛光品) E-MFPQN E-MGFPQN E-MCFPQN 适用于D≥5 | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.003 -0.012 | − | 3.50~ 8.00 | − | 0~ 6 | − | 2.0~10.0 | M3 | 4.5 | − | 1.5 | |||||||||||
4 | +0.024 +0.012 | 4.50~ 8.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | M4 | 6 | 1.8 | |||||||||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 2.0~15.0(10.0) | M5 | 7.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | +0.030 +0.015 | 8.50~15.00 | 0~10 | 2.0~30.0(15.0) | M8 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||
10 | 11.00~17.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.036 +0.018 | 13.00~20.00(18.00) | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M12 | 18 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 17.00~27.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M16 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | +0.043 +0.022 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M20 | 30 | 9 | |||||||||||||||||
P·L·B·ML尺寸 指定型 E-FPQNL E-GFPQNL E-SFPQNL E-CFPQNL (抛光品) E-MFPQNL E-MGFPQNL E-MCFPQNL 适用于D≥5 | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.003 -0.012 | - | 3.50~ 8.00 | − | 0~ 6 | − | 2.0~10.0 | M3 | − | 3~ 9 | 1.5 | |||||||||||
4 | +0.024 +0.012 | 4.50~ 8.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | M4 | 4~12 | 1.8 | |||||||||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 2.0~15.0(10.0) | M5 | 5~15 | 2.2 | ||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M6 | 6~18 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | +0.030 +0.015 | 8.50~15.00 | 0~10 | 2.0~30.0(15.0) | M8 | 8~24 | 3.5 | |||||||||||||||||
10 | 11.00~17.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M10 | 10~30 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.036 +0.018 | 13.00~20.00(18.00) | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M12 | 12~30 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 17.00~27.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M16 | 16~40 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | +0.043 +0.022 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M20 | 20~40 | 9 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | P尺寸固定型 | P尺寸固定型以外 | ||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度60~63HRC | E-JPQN | E-JPQN | E-FPQN | E-FPQNL | BB(圆型) | A(圆型) D(多棱型) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | E-GJPQN | E-GFPQN | E-GFPQNL | ||
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPQN | E-SJPQN | E-SFPQN | E-SFPQNL | ||
④ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | - | - | E-HJPQN | E-HFPQN | - | ||
⑤ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | E-CJPQN | E-CJPQN | E-CFPQN | E-CFPQNL | ||
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | E-MJPQN | E-MFPQN | E-MFPQNL | ||
⑦ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | E-MGJPQN | E-MGFPQN | E-MGFPQNL | ||
⑧ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | E-MCJPQN | E-MCFPQN | E-MCFPQNL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|