经济型 定位销 大头球面型 标准型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 大头球面型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 大头球面型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头球面型安装方便,且球面部保证定位顺畅并保护配对侧工件不受损伤。
产品特点
球面型定位销使用概略 Locating Pins特点1: 头部为球面的标准类型。压入部和导入部可指定杆径公差:m7、p7。
特点2: 安装方式为压入型、简单方便。
特点3: 可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工件定位。
特点4: 奥氏体不锈钢材质,有效保证防锈。
特点5: 球面的导入部,可以使工件在不损伤的前提下以侧向滑动方式导入。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
*导入部仅适用公差p7。
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
 备有减小B尺寸固定的电路板用固定销。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
 材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差·形状TypeD公差·形状TypeD公差·形状
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPQ<圆型>
B (m7)
PB (p7)
E-JPQ<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
E-FPQ<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC-E-GJPQE-GFPQ
奥氏体不锈钢--E-SJPQE-SJPQE-SFPQ
奥氏体不锈钢镀硬铬--E-HJPQE-HFPQ
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPQE-CJPQE-CFPQ
合金工具钢或轴承钢抛光淬火硬度60~63HRC-E-MJPQE-MFPQ
合金工具钢或轴承钢镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC-E-MGJPQE-MGFPQ
马氏体不锈钢抛光淬火硬度50~55HRC-E-MCJPQE-MCFPQ
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
详细售卖型号请以米思米官网为准
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
公差选择任意选择案例介绍:塑料框架的定位
①塑料的外框架,部分肉厚位置较薄,在工装板上定位时,容易与定位零件发生碰擦,导致产品发生碰伤、变形,甚至是断裂。
②球面型定位销的球面形状可以使电路框架顺利滑合到指定位置,且不损伤产品。
③塑料框架产品材质中带有玻璃纤维,带有镀硬铬的球面型定位销可以很好的保证耐磨性,增加了使用的寿命。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的球面型定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
经济型 夹具衬套 带肩型 薄壁型 经济型 夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBHU5-8 代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间、安装方便 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头球面型定位销产品图
*导入部仅适用公差p7。
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
 备有减小B尺寸固定的电路板用固定销。
规格表
■P尺寸固定型
型式P选择LBC
TypeD公差·形状DD公差
m7p7
E-JPQ
E-SJPQ
E-CJPQ
<圆型>
B (m6)
PB (p6)
1+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
2           330.10
2 34         40.5
3  456       551
4+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
   567      61
5    678     10
6     78910   8
8+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
       9101112 151.5
10          1213102

■P尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
LBC(W)
TypeD公差·形状DD公差
m7p7
E-JPQ
E-GJPQ
E-SJPQ
E-HJPQ
E-CJPQ


(抛光品)
E-MJPQ
E-MGJPQ
E-MCJPQ

适用于D≥5
<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
适用于D≥2
1+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
1.50~2.50330.10-
22.50~4.0040.51.2
33.50~6.005511.5
4+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
4.50~7.00611.8
55.50~8.00102.2
66.50~10.0083.0
8+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
9.00~13.00151.53.5
1011.00~15.001024.0
12+0.025
+0.007
+0.036
+0.018
13.00~16.005.0
1314.00~18.002225.5
1617.00~25.0037.0
20+0.029
+0.008
+0.043
+0.022
22.00~30.0030159.0

■P·L·B尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
C(W)
TypeD公差·形状DD公差
m7p7
E-FPQ
E-GFPQ
E-SFPQ
E-HFPQ
E-CFPQ


(抛光品)
E-MFPQ
E-MGFPQ
E-MCFPQ

适用于D≥5
<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
适用于D≥2
1+0.012
+0.002
+0.018
+0.009
1.50~3.00(2.50)2・31.5~5.00.10-
22.50~6.00(4.00)2~61.5~15.0(10.0)0.51.2
33.50~8.003~101.5~15.0(10.0)11.5
4+0.016
+0.004
+0.024
+0.012
4.50~8.003(4)~141.5~15.0(10.0)11.8
55.50~10.005~151.5~15.0(10.0)2.2
66.50~10.005~151.5~30.0(15.0)3.0
8+0.021
+0.006
+0.030
+0.015
8.50~15.005(6)~161.5~30.0(15.0)1.53.5
1011.00~17.005(10)~203.0~30.0(25.0)24.0
12+0.025
+0.007
+0.036
+0.018
13.00~18.006(10)~243.0~30.0(25.0)5.0
1314.00~20.007(12)~265.0~30.0(25.0)25.5
1617.00~27.008(15)~325.0~30.037.0
20+0.029
+0.008
+0.043
+0.022
22.00~30.0010(15)~405.0~30.09.0
P·L·B()尺寸适用于多棱型。
E-HJPQ系列产品暂时无法对应多棱型制作,敬请谅解!
材质规格
材质
No.
 材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差·形状TypeD公差·形状TypeD公差·形状
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度60~63HRCE-JPQ<圆型>
B (m7)
PB (p7)
E-JPQ<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
E-FPQ<圆型>
A (m7)
PA (p7)

<多棱型>
D (m7)
PD (p7)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC-E-GJPQE-GFPQ
奥氏体不锈钢--E-SJPQE-SJPQE-SFPQ
奥氏体不锈钢镀硬铬--E-HJPQE-HFPQ
马氏体不锈钢-淬火硬度50~55HRCE-CJPQE-CJPQE-CFPQ
合金工具钢或轴承钢抛光淬火硬度60~63HRC-E-MJPQE-MFPQ
合金工具钢或轴承钢镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC-E-MGJPQE-MGFPQ
马氏体不锈钢抛光淬火硬度50~55HRC-E-MCJPQE-MCFPQ
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
E-HJPQ系列产品暂时无法对应多棱型制作,敬请谅解!
详细售卖型号请以米思米官网为准
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 大头球面型 标准型