材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
标准型 | |||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-KF | A(圆型) D(多棱型) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-GKF | |
③ | 合金工具钢或轴承钢 | - | - | E-BKF | |
④ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SKF | |
⑤ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | E-HKF | |
⑥ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CKF |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:常规形状使用广泛 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | E 指定单位0.1mm | A 选择 | C | (W) | ||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
E-KF E-GKF * E-BKF E-SKF E-HKF * E-CKF | A(圆型) D(多棱型) | M P G H * A * B | S M P G H * A * B | 1 | 1.00~ 3.0 (1.50~ 2.50) | 2・3 | 1.5~5.0 | 0.5~15.0 | 15 30 45 60 | 0.1 | 0.6 |
2 | 2.00~6.00(4.00) | 2~6 | 1.5~15.0(10.0) | 0.5 | 1.2 | ||||||
3 | 3.00~8.00 | 3~ 10 | 1.5~15.0(10.0) | 1.5 | |||||||
4 | 4.00~8.00 | 3(4)~ 14 | 1.5~15.0(10.0) | 1 | 1.8 | ||||||
5 | 5.00~10.00 | 5~15 | 1.5~15.0(10.0) | 2.2 | |||||||
6 | 6.00~10.00 | 5 ~15 | 1.5~30.0(15.0) | 3 | |||||||
8 | 8.00~15.00 | 5(6)~16 | 1.5~30.0(15.0) | 1.5 | 3.5 | ||||||
10 | 10.00~17.00 | 5(10)~20 | 3.0~30.0(25.0) | 2 | 4 | ||||||
12 | 12.00~18.00 | 6(10)~24 | 3.0~30.0(25.0) | 5 | |||||||
13 | 13.00~20.00 | 7(12)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 5.5 | |||||||
16 | 16.00~27.00 | 8(15)~32 | 5.0~30.0 | 3 | 7 | ||||||
20 | 20.00~30.00 | 10(15)~40 | 5.0~30.0 | 9 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
标准型 | |||||
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-KF | A(圆型) D(多棱型) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | E-GKF | |
③ | 合金工具钢或轴承钢 | - | - | E-BKF | |
④ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SKF | |
⑤ | 奥氏体不锈钢 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | E-HKF | |
⑥ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CKF |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m7 | p7 | g7 | h7 | - | - | - | |
1 ~ 3 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | -0.003 -0.012 | 0 -0.01 | 0 -0.02 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | -0.004 -0.016 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | -0.005 -0.020 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18 | +0.025 +0.007 | +0.036 +0.018 | -0.006 -0.024 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30 | +0.029 +0.008 | +0.043 +0.022 | -0.007 -0.028 | 0 -0.021 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|