经济型 定位销 大头锥角型 外螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 大头锥角型 外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 大头锥角型 外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头锥角压入型最为常用,安装方便,使用广泛。
产品特点
定位销大头锥角外螺纹标准型使用概略 Locating Pins特点1:导入部为锥角形的标准类型。螺纹安装形式,杆径公差:g7。

特点2:头部有圆型和多棱型可供选择,固定型价格便宜,自由指定型规格丰富。

特点3:可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工件定位。

特点4:大头锥角型中的压入且螺帽固定式,提高了维护性。

特点5:部分型号下订大数量1000个,可7日内发货,详情咨询CS@misumi.sh.cn。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
马氏体不锈钢的D部带有识别槽(L尺寸较短情况下除外)。
L<螺距×2时,ML含有不完整螺纹部(螺距×2)。粗牙螺纹螺距尺寸
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-JPNBB
(圆型)
E-JPN A
(圆型)
D
(多棱型)
E-FPN A
(圆型)
D
(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
-E-GJPNE-GFPN
合金工具钢或轴承钢----E-BFPN
奥氏体不锈钢--E-SJPNE-SJPNE-SFPN
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度 750HV~-E-HJPNE-HFPN
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CJPNE-CJPNE-CFPN
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
详细售卖型号请以米思米官网为准
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据 此处 的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
定位夹具使用范例 定位销使用案例 kcf定位销使用方法介绍
案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
经济型 定位销用衬套 肩型 经济型 定位销用衬套 直柱型 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
尺寸图
大头锥角定位销产品图
马氏体不锈钢的D部带有识别槽(L尺寸较短情况下除外)。
L<螺距×2时,ML含有不完整螺纹部(螺距×2)。粗牙螺纹螺距尺寸
规格表
■P尺寸固定型
型式P选择LBMLM
(粗牙螺纹)
m(W)
Type形状DD尺寸公差g7
E-JPN
E-SJPN
E-C
JPN
BB(圆型)3-0.003
-0.012
3.544.556       254.5321.5
4-0.004
-0.016
  4.5567      66431.8
5    678     37.552.2
6     78910   8963
8-0.005
-0.020
       910111213512843.5
10         1112131015104

■P尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
LBMLM
(粗牙螺纹)
m(W)
Type形状DD尺寸公差g7
E-JPN
E-GJPN
E-SJPN
E-HJPN
E-CJPN
A(圆型)
D(多棱型)
3-0.003
-0.012
3.50~  6.00254.5321.5
4-0.004
-0.016
4.50~  7.0066431.8
55.50~  8.0037.552.2
66.50~10.008963
8-0.005
-0.020
9.00~13.00512843.5
1011.00~15.001015104
12-0.006
-0.024
13.00~18.00818125
1617.00~25.00241657
20-0.007
-0.028
22.00~30.00101530209

■P・L・B尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
MLM
(粗牙螺纹)
m(W)
Type形状DD尺寸公差g7
E-FPN
E-GFPN
E-BFPN
E-SFPN
E-HFPN
E-CFPN
A(圆型)
D(多棱型)
3-0.003
-0.012
3.50~  8.000~  61.0~10.04.5321.5
4-0.004
-0.016
4.50~  8.000~  81.0~10.06431.8
55.50~  8.000~101.0~15.0(10.0)7.552.2
66.50~10.000~101.0~15.0963
8-0.005
-0.020
8.50~15.000~101.0~30.0(15.0)12843.5
1011.00~17.000~153.0~30.0(25.0)15104
12-0.006
-0.024
13.00~20.00(18.00)0~153.0~30.0(25.0)18125
1617.00~27.000~205.0~30.0241657
20-0.007
-0.028
22.00~30.000~205.0~30.030209
P·L·B()尺寸适用于多棱型。 L=0时,存在不完全螺纹部。
全螺纹时,马氏体不锈钢材质无识别槽
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-JPNBB
(圆型)
E-JPN A
(圆型)
D
(多棱型)
E-FPN A
(圆型)
D
(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
-E-GJPNE-GFPN
合金工具钢或轴承钢----E-BFPN
奥氏体不锈钢--E-SJPNE-SJPNE-SFPN
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度 750HV~-E-HJPNE-HFPN
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CJPNE-CJPNE-CFPN
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
详细售卖型号请以米思米官网为准
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 大头锥角型 外螺纹型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页