经济型 定位销 大头锥角型 内螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 大头锥角型 内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 大头锥角型 内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头锥角内螺纹型拆装方便,使用广泛。
产品特点
定位销大头锥角压入标准型使用概略 Locating Pins特点1: 导入部为锥角形的标准类型。内螺纹安装,压入部公差:g7。
特点2: 头部有圆型和多棱型可供选择,固定型价格便宜,自由指定型规格丰富。
特点3: 可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工件定位。
特点4: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
L<螺距×2时,ML含有不完整螺纹部(螺距×2)。粗牙螺纹螺距尺寸
规格概述
■材质规格表
材质No. 材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-JPBTB(圆型)
DTB(多棱型)
E-JPBTA(圆型)
BTD(多棱型)
E-FPBTA(圆型)
BTD(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPE-GJPE-GFP
合金工具钢或轴承钢---E-BJP-
奥氏体不锈钢--E-SJPE-SJPE-SFP
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度 750HV~E-HJP-E-HFP
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CJPE-CJPE-CFP
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者不锈钢系材质的产品。
详细售卖型号请以米思米官网为准
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未标注公差尺寸表
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据 扭矩参考表 的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位销使用案例案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
经济型 定位销用衬套 肩型 经济型 定位销用衬套 直柱型 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头锥角定位销产品图
马氏体不锈钢的D部带有识别槽。
L<螺距×2时,ML含有不完整螺纹部(螺距×2)。粗牙螺纹螺距尺寸
规格表
■尺寸规格表·P尺寸固定型
型式P选择LBm(W)M
(粗牙螺纹)
Type形状DD尺寸公差g7
E-JP
E-GJP
E-SJP
E-HJP
E-CJP
BTB(圆型)
DTB(多棱型)
6-0.004
-0.016
810       10833M35
6T810       M2.64
8-0.005
-0.020
 101213     1543.5M58
8T 101213     M46
10  121315    104M58
12-0.006
-0.024
   131516   5
13    1516   225.5M812
16      2025 57
20-0.007
-0.028
       253030159

■尺寸规格表·P尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
LBm(W)M
(粗牙螺纹)
Type形状DD尺寸公差g7
E-JP
E-GJP
E-BJP
E-SJP
E-CJP
BTA(圆型)
BTD(多棱型)
5-0.004
-0.016
5.50~8.0010632.2M23
6  6.50~10.0083M35
6T  6.50~10.00M2.64
8-0.005
-0.020
  9.00~13.001543.5M58
8T  9.00~13.00M46
1011.00~15.00104M58
12-0.006
-0.024
13.00~16.005
1314.00~18.00225.5M812
1617.00~25.0057
20-0.007
-0.028
22.00~30.0030159

■尺寸规格表·P・L・B尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
m(W)M
(粗牙螺纹)
Type形状DD尺寸公差g7
E-FP
E-GFP
E-SFP
E-HFP
E-CFP
BTA(圆型)
BTD(多棱型)
5-0.004
-0.016
5.50~8.005(9)~101.5~15.0(12.0)32.2M23
66.50~10.006(9)~123M35
6TM2.64
8-0.005
-0.020
8.50~13.008(12)~161.5~30.0(15.0)43.5M58
8T6(12)~16M46
1011.00~17.0010(12)~203.0~30.0(20.0)4M58
10T6(12)~16M46
12-0.006
-0.024
13.00~18.0012 ~243.0~30.0(20.0)5M58
12T8(12)~18M46
1314.00~20.0013(14)~265.0~30.0(20.0)5.5M810
13T8(14)~20M69
1617.00~27.0016 ~325.0~30.0(27.0)57M812
16T10(14)~24M69
20-0.007
-0.028
22.00~30.0020 ~405.0~30.09M812
20T12(18)~30M69
B()尺寸适用于多棱型。
对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号、厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
L尺寸()适用于多棱型
颈部强度的注意事项颈部强度参考
请确认底孔深度孔深度参考。底孔可能会贯通。
材质规格
材质No. 材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
Type形状符号Type形状符号Type形状符号
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度 60~63HRCE-JPBTB(圆型)
DTB(多棱型)
E-JPBTA(圆型)
BTD(多棱型)
E-FPBTA(圆型)
BTD(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
E-GJPE-GJPE-GFP
合金工具钢或轴承钢---E-BJP-
奥氏体不锈钢--E-SJPE-SJPE-SFP
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度 750HV~E-HJP-E-HFP
马氏体不锈钢-淬火硬度 50~55HRCE-CJPE-CJPE-CFP
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
详细售卖型号请以米思米官网为准
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 大头锥角型 内螺纹型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页