材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-JPRB | B(标准型・m7) PB(标准型・p7) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | E-GJPRB | |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPRB | |
④ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CJPRB | |
⑤ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | E-MJPRB | |
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度 60~63HRC 镀层硬度 750HV~ | E-MGJPRB | |
⑦ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | E-MCJPRB |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
经济型 定位销用衬套 肩型 | 经济型 定位销用衬套 直柱型 | 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P选择 | L | B | C | E | ℓ | ||||||||||||||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||
m7 | p7 | |||||||||||||||||||||
E-JPRB E-GJPRB E-SJPRB E-CJPRB (抛光品) E-MJPRB E-MGJPRB E-MCJPRB 适用于D≥5 | B (m7) PB (p7) | 2 | +0.012 +0.002 | +0.018 +0.009 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | +0.016 +0.004 | +0.024 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | +0.021 +0.006 | +0.030 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
12 | +0.025 +0.007 | +0.036 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | +0.029 +0.008 | +0.043 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 合金工具钢或轴承钢 | - | 淬火硬度 60~63HRC | E-JPRB | B(标准型・m7) PB(标准型・p7) |
② | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | E-GJPRB | |
③ | 奥氏体不锈钢 | - | - | E-SJPRB | |
④ | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | E-CJPRB | |
⑤ | 合金工具钢或轴承钢 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | E-MJPRB | |
⑥ | 合金工具钢或轴承钢 | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度 60~63HRC 镀层硬度 750HV~ | E-MGJPRB | |
⑦ | 马氏体不锈钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | E-MCJPRB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|