经济型 定位销 大头 小头锥角型 切口型
商品
评价
详情
  • 经济型 定位销 大头 小头锥角型 切口型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 大头 小头锥角型 切口型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头/小头锥角螺丝固定型安装形式多样,规格 丰富,适合各种工况进行使用。
产品特点
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 产品特点 特点1:螺栓安装形式,安装方便,节省空间,底部配合外径公差:g7。
特点2:圆型和多棱型可供选择,适合于各种工况下进行定位使用。
特点3:可选材质:钢制(一般结构用钢或碳素钢);奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢,适用各种工况使用。
特点4:镀硬铬、奥氏体不锈钢系列规格可以有效防止产品生锈。
特点5:安装部分的形状可进行选择,适合各种工况进行安装。
尺寸图
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
切口型
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度55HRC~E-JPCTS(圆型)
D(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50HRC~
镀层硬度750HV~
E-GJPCT
奥氏体不锈钢---
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HJPCT
马氏体不锈钢-淬火硬度50HRC~E-CJPCT
紧固扭矩(参考值)为技术数据的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 使用案例
案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
经济型 定位销用衬套 肩型 经济型 定位销用衬套 直柱型 经济型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:E-JBH6-8 代表型号:E-JBA3-8 代表型号:E-JBPE10-P6.8-W4.82-L15
尺寸图
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 尺寸图
规格表
型式(Type·形状·D)-P-L-B-G-A-止转位置
E-JPCT6-P5.0-L12-B5.0      

■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
切口型
合金工具钢或轴承钢-淬火硬度55HRC~E-JPCTS(圆型)
D(多棱型)
合金工具钢或轴承钢镀硬铬淬火硬度50HRC~
镀层硬度750HV~
E-GJPCT
奥氏体不锈钢镀硬铬镀层硬度750HV~E-HJPCT
马氏体不锈钢-淬火硬度50HRC~E-CJPCT
紧固扭矩(参考值)为技术数据的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者奥氏体不锈钢系材质的产品。

■切口型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
34hCm适用的
止动螺丝
(W)
Type形状DD尺寸公差g7D<P时D≥P时
(切口型)
 E-JPCT
E-GJPCT
E-HJPCT
E-CJPCT
S(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.016
5.00~10.0012~205.0~20.05.52.51.013M431.5
8-0.005
-0.020
5.00~13.0014~227.53.51.21.54M53.51.8
105.00~15.0015~257.53.51.224M642.2
12-0.006
-0.024
5.00~16.0015~257.53.51.224M652.5
1610.00~25.0015~3510.55.52.035M874
20-0.007
-0.028
13.00~30.0027~4013.58.52.035M895
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 经济型 定位销 大头 小头锥角型 切口型