产品概述
带聚氨酯型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3:带聚氨酯型的固定环由于侧面黏贴了聚氨酯,在作为挡块使用时可以有效防震及降低噪音。
特点4:由于是通过两侧螺丝锁紧来实现对轴的抱紧,可避免使用后轴部的损伤。
特点5:分离型相较于开口型的固定环,组装更自由,维护更方便。
特点6:有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
尺寸图
规格概述
|
|
E-SCD | E-SCDJ | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓
相当于SCM435C |
E-PSCD | E-PSCDJ | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS)
奥氏体不锈钢 |
E-SSCD | E-SSCDJ | 奥氏体不锈钢 | − |
缓冲片(标准型)

材质 聚氨酯

硬度 肖氏A70:No.3~6(醚类)
肖氏A90:No.8~50(酯类)
(耐热温度:70℃)
缓冲片(紧凑型)

材质 聚氨酯(酯类)

硬度 肖氏A70
(耐热温度:70℃)
使用方法
|
带轮的固定 |  | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 |
作为挡块 |  | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
使用案例
■机构名称可水平吸附和传送异形工件的机械手
■机构功能1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。
■固定环的作用1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。
了解详细信息,请点击
InCADlibrary案例库 相关行业
智能手机 | | 医疗 | | 电子电器 |
 | |  | |  |
太阳能电池 | | 半导体 | | 锂电池 |
 | |  | |  |
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考
技术参数② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
相关产品