经济型 导向轴 全长硬化型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向轴 全长硬化型
  • 经济型 导向轴 全长硬化型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向轴 全长硬化型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨损性,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1: 具有高精度的尺寸公差,广泛被用于各种精密设备中。
特点2: 使用了拥有优异耐磨损性的轴承钢(45或GCr15)和SUS440C或高硬度耐蚀钢进行高频淬火处理,增强耐磨性的同时保持了原有的韧性。
特点3: 可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4: 通常与直线轴承产品进行配合使用,具有优异的线性导向功能,相较于一般的轴和衬套结构,即使是高速往复运动,也不会有很大的磨损。
尺寸图
misumi导向轴 全长硬化型产品介绍
规格概述
TypeD公差 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
一端内螺纹型两端内螺纹型
E-SFATE-SFAWg745或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢 53HRC~
-6~2020~150
E-SSFATE-SSFAWSUS440C或高硬度耐蚀钢
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬的产品。防锈方法请参考P.2907
 
使用案例
标准直线运动机构标准直线运动机构的功能
①2根导向轴并排使用,有效防止了工件旋转
②提高了直线运动的精度及耐负载能力。
③通过导向轴和直线轴承的配合可实现高速往复运动。
④运行阻力较小,对应工件的损耗较低。
示例图
米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型大全
  
实物图机构中关键工件的功能
线性导向轴:支撑工件,与直线轴承配合使用实现导向功能。
详情点击线性导向轴

直线轴承:通过钢珠循环结构,带动工件在导向轴上运行。
详情点击直线轴承

导向轴支座:支撑以及固定导向轴,有效调节了轴间距,提升了设备的稳定性。
详情点击导向轴支柱

挡块:起限位作用,用于调节机构的有效行程
详情点击挡块
厂家直销米思米导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品大图
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米高频淬火轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型厂家 米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品详情介绍 厂家直销滑动用光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
LINEAR SHAFT 硬轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型图纸尺寸定制 光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 镀铬棒尺寸图纸 专用供应直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢硬轴镀铬棒机两端台阶内螺纹型 两端台阶型加工 misumi直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型销售 米思米导向轴产品介绍 线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型组件机构设计选型
代表型号: LMU6 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 代表型号: PSCS10-10
优点: 高品质,低价格,短交期 优点: 种类齐全,高精度高品质 优点: 配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi导向轴 全长硬化型产品介绍
规格表
型式L
指定单位1mm
M(粗牙螺纹) ·N(粗牙螺纹)
选择
TypeD
一端内螺纹型

E-SFAT
E-SSFAT
两端内螺纹型

E-SFAW
E-SSFAW
620~1503      
820~150345    
1020~1503456   
1220~150 4568  
1325~150 4568  
1525~150 456810 
1630~150 456810 
1830~150 45681012
2030~150 45681012
全长L必须满足M×2+N×2≤L。
M×2.5+4+N×2.5+4≥L时,螺纹底孔可能会贯通。
D公差
Dg7
6-0.004
-0.016
8-0.005
-0.020
10
12-0.006
-0.024
13
15
16
18
20-0.007
-0.028
材质规格
TypeD公差 材质 硬度 表面处理
一端内螺纹型两端内螺纹型
E-SFATE-SFAWg745或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢 53HRC~
-
E-SSFATE-SSFAWSUS440C或高硬度耐蚀钢
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬的产品。防锈方法请参考P.2907
追加工
AlterationsCodeSpec.
 misumi导向轴 全长硬化型产品介绍LKC变更L尺寸公差(精密级)
指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
L<150 →L±0.03
misumi导向轴 全长硬化型产品介绍MSC
NSC
将内螺纹变更为细牙螺纹
适用于D≥12
指定方法 MSC14(将M变更为MSC)
NSC14(将N变更为NSC)

M(N)尺寸与MSC(NSC)变为相同尺寸。
DMSC·NSC
12·138  
15·16810 
1881012
2081012   14
螺距1.01.25   1.5
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 线性导向轴 > 经济型 导向轴 全长硬化型