经济型 导向轴 一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向轴 一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向轴 一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨损性,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1: 具有高精度的尺寸公差,广泛被用于各种精密设备中。
特点2: 使用了拥有优异耐磨损性的轴承钢(45或GCr15)和SUS440C或高硬度耐蚀钢进行高频淬火处理,增强耐磨性的同时保持了原有的韧性。
特点3: 可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4: 通常与直线轴承产品进行配合使用,具有优异的线性导向功能,相较于一般的轴和衬套结构,即使是高速往复运动,也不会有很大的磨损。
特点5: 可选用镀硬铬的表面处理,不但有优秀的防锈性能,镀层硬度也达到了HV750,在与高硬度工件配合的情况下,不会被轻易磨损。
尺寸图
misumi导向轴一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型/带通孔型产品介绍
规格概述
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
带扳手槽型
标准型
D公差g7D公差f8
E-SAFS-45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度,请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢 53HRC~
-8~3025~1495
E-SSAFS-SUS440C或高硬度耐蚀钢
E-PSAFS-45或GCr15镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度3μ以上
E-PSSAFS-SUS440C或高硬度耐蚀钢
-E-PSAGS45-镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度10μ以上
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
使用案例
标准直线运动机构标准直线运动机构的功能
①2根导向轴并排使用,有效防止了工件旋转
②提高了直线运动的精度及耐负载能力。
③通过导向轴和直线轴承的配合可实现高速往复运动。
④运行阻力较小,对应工件的损耗较低。
示例图
米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型大全
  
实物图机构中关键工件的功能
线性导向轴:支撑工件,与直线轴承配合使用实现导向功能。
详情点击线性导向轴

直线轴承:通过钢珠循环结构,带动工件在导向轴上运行。
详情点击直线轴承

导向轴支座:支撑以及固定导向轴,有效调节了轴间距,提升了设备的稳定性。
详情点击导向轴支柱

挡块:起限位作用,用于调节机构的有效行程
详情点击挡块
厂家直销米思米导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品大图
注意事项
米思米高精密导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型目录②加工部硬度降低
 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为:
 -所有外螺纹
 -所有台阶
 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品
 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX)
 -平面追加加工(FC-WFC)
 -V型槽追加加工(VC-WVC)
 -全长硬化型除外。
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。
导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
③表面处理的镀层
 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理:
 -凹槽部分
 -外螺纹部
 -内螺纹部
 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面
 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米高频淬火轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型厂家 米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品详情介绍 厂家直销滑动用光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
LINEAR SHAFT 硬轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型图纸尺寸定制 光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 镀铬棒尺寸图纸 专用供应直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢硬轴镀铬棒机两端台阶内螺纹型 两端台阶型加工 misumi直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型销售 米思米导向轴产品介绍 线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型组件机构设计选型
代表型号: LMU6 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 代表型号: PSCS10-10
优点: 高品质,低价格,短交期 优点: 种类齐全,高精度高品质 优点: 配套轴类产品,种类齐全

尺寸图
misumi导向轴一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型/带通孔型产品介绍
规格表
■材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
带扳手槽型
标准型
D公差g7D公差f8
E-SAFS-45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度,请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢 53HRC~
-
E-SSAFS-SUS440C或高硬度耐蚀钢
E-PSAFS-45或GCr15镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度3μ以上
E-PSSAFS-SUS440C或高硬度耐蚀钢
-E-PSAGS45-镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度10μ以上
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
 
型式指定单位1mm选择扳手槽尺寸
TypeDLFM(粗牙螺纹)SCW1
标准型

(带扳手槽型)
(D公差g7)
E-SAFS
E-SSAFS
E-PSAFS
E-PSSAFS

(D公差f8)
E-PSAGS
825~7955≤F≤M×3






F-(g)≥螺距×3
6       SC=指定单位1mm

SC+ℓ1≤L
SC≥0


扳手槽详情
>>参照(PDF)
78
1025~79568      8
1225~9956810     1010
1325~995681012    11
1525~995681012    13
1625~1195681012    14
1825~119568101216   16
2025~119568101216   17
2525~1195 81012162024 22
3025~1495 81012162024 2715
 
D公差
Dg7f8
8-0.005
-0.020
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.024
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.028
-0.020
-0.053
25
30
追加工
 型式-L-F-M(MMC MMS)-SC-H-(LKC…;etc.)
 SAFS30-250-F20-M10-SC20  -LKC
 
仅追加键槽加工(KC) 交货期请在WOS上确认。
AlterationsCodeSpec.
misumi导向轴一端台阶内螺纹型LKC变更L尺寸公差
指定方法 LKC
适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
L<200 →L±0.03
200≤L<500 →L±0.05
L≥500 →L±0.1
D-M≤2时不适用
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型FC1处追加平面加工
指定方法 FC10-E8
适用条件 精密型不适用
FC,E=指定单位1mm
FC≤3×D
1.5×D<FC时,FC≤L/2
E=0或E≥2
不可与WFC并用
Dh
8~181
20~402
503
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型WFC2处追加平面加工
指定方法 WFC8-A8-E4
适用条件 精密型不适用
WFC,A,E=指定单位1mm
WFC≤3×D
1.5×D<WFC时,2WFC≤L/2
A(E)=0或A(E)≥2
不能在同一平面上加工,不可与FC并用
Dh
8~181
20~402
503
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型SX追加第2处扳手槽加工
指定方法 SX15
适用条件 仅适用于带扳手槽型
SX=指定单位1mm
SC+SX+ℓ1×2<L
SX≥0
不能在同一平面上加工
DW1
878
108
121010
1311
1513
1614
1816
DW1
201710
2522
302715
3530
403620
5041
追加加工详情P.107
AlterationsCodeSpec.
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型RC追加1处90度位置的平面加工
指定方法 RC10
适用条件 适用于D=10~30
精密型不适用
不可与WRC并用
详情请参阅追加加工概要 P.107
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型WRC追加2处90度位置的平面加工
指定方法 WRC10-Y10
适用条件 适用于D=10~30
精密型不适用
不可与RC并用
不能在同一平面上加工
misumi导向轴一端台阶内螺纹型MMC
MMS
将外螺纹变更为细牙螺纹
指定方法 MMC14
             (将M变更为MMC)
              MMS14
            (将M变更为MMS)
 misumi导向轴一端台阶内螺纹型KC1处追加键槽加工
指定方法 KC10-G10
适用条件 仅适用于D=12·16·20·25·30
精密型不适用
有概要简介的追加加工详情请参阅追加加工概要。P.107
选择多个追加加工时,加工部位之间需间隔2mm以上。P.108
追加加工可能会导致硬度降低。P.106
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 线性导向轴 > 经济型 导向轴 一端外螺纹带退刀槽 带扳手槽型