Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||
一端台阶内螺纹型 | 一端台阶 | |||||||
标准型 | 标准型 | |||||||
D公差g7 | D公差f8 | D公差g7 | D公差f8 | |||||
E-SFAG | - | E-SFAC | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC | - | 8~30 | 25~1498 |
E-SSFAG | - | E-SSFAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
E-PSFAG | - | E-PSFAC | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
E-PSSFAG | - | E-PSSFAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
- | E-PSFGG | - | E-PSCGC | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | |
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | (Y) Max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | ||||||||||||
标准型 | 8 | 25~998 | 2≤F≤P×4 | 6 | 3 | 1000 | ||||||||||
一端台阶内螺纹型 (D公差g7) E-SFAG E-SSFAG E-PSFAG E-PSSFAG (D公差f8) E-PSFGG 一端台阶型 (D公差g7) E-SFAC E-SSFAC E-PSFAC E-PSSFAC (D公差f8) E-PSCGC | 10 | 25~998 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 1000 | |||||||||
12 | 25~1198 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000 | |||||||||
13 | 25~1198 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | ||||||||
15 | 25~1198 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||
16 | 25~1198 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1200 | |||||||
20 | 25~1198 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | |||||||
25 | 25~1198 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||
30 | 25~1498 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |||
一端台阶内螺纹型 | 一端台阶 | |||||
标准型 | 标准型 | |||||
D公差g7 | D公差f8 | D公差g7 | D公差f8 | |||
E-SFAG | - | E-SFAC | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC | - |
E-SSFAG | - | E-SSFAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
E-PSFAG | - | E-PSFAC | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
E-PSSFAG | - | E-PSSFAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
- | E-PSFGG | - | E-PSCGC | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
D | g7 | f8 |
8 | -0.005 -0.020 | -0.013 -0.035 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.024 | -0.016 -0.043 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | -0.007 -0.028 | -0.020 -0.053 |
25 | ||
30 |
Alterations | Code | Spec. | |
LKC | 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 D-P≤2时不适用 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm L<200 →L±0.03 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
FC | |||
WFC |
Alterations | Code | Spec. |
RC | 追加1处90度位置的平面加工 指定方法 RC10 适用条件 D=10~30适用 精密型不适用 不可与WRC并用 | |
WRC | 追加2处90度位置的平面加工 指定方法 WRC10-Y10 适用条件 D=10~30适用 精密型不适用 不可与RC并用 加工的两平面不保证在同一水平面上 | |
●1处键槽 :KC ●2处键槽 :WKC | KC WKC | 追加键槽 指定方法 KC10-G10 WKC10-C8-KC10-G10 适用条件 仅适用于D=12·16·20·25·30 精密型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|