经济型 导向轴 一端锥形 内螺纹型/台阶内螺纹 外螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向轴 一端锥形 内螺纹型/台阶内螺纹 外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向轴 一端锥形 内螺纹型/台阶内螺纹 外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨损性,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1: 具有高精度的尺寸公差,广泛被用于各种精密设备中。
特点2: 使用了拥有优异耐磨损性的轴承钢(45或GCr15)和SUS440C或同等高硬度耐蚀钢进行高频淬火处理,增强耐磨性的同时保持了原有的韧性。
特点3: 可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4: 通常与直线轴承产品进行配合使用,具有优异的线性导向功能,相较于一般的轴和衬套结构,即使是高速往复运动,也不会有很大的磨损。
特点5: 可选用镀硬铬的表面处理,不但有优秀的防锈性能,镀层硬度也达到了HV750,在与高硬度工件配合的情况下,不会被轻易磨损。
尺寸图
注意:当B=0或S=0时,表示无螺纹。
misumi导向轴一端锥形 内螺纹型产品介绍
规格概述
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
D公差g7
E-SFTF45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC~
-6~2025~500
E-SSFTFSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
E-PSFTF45或GCr15镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度5μ以上~
E-PSSFTFSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
 
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
D公差g7
E-SFTG45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC~
-8~2025~498
E-SSFTGSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
E-PSFTG45或GCr15镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度5μ以上~
E-PSSFTGSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
 
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
D公差g7
E-SFTN45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC~
-6~2025~498
E-SSFTNSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
E-PSFTN45或GCr15镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度5μ以上~
E-PSSFTNSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
轴端加工部分(有效螺纹长度+约10mm)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
使用案例
标准直线运动机构标准直线运动机构的功能
①2根导向轴并排使用,有效防止了工件旋转
②提高了直线运动的精度及耐负载能力。
③通过导向轴和直线轴承的配合可实现高速往复运动。
④运行阻力较小,对应工件的损耗较低。
示例图
米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型大全
  
实物图机构中关键工件的功能
线性导向轴:支撑工件,与直线轴承配合使用实现导向功能。
详情点击线性导向轴

直线轴承:通过钢珠循环结构,带动工件在导向轴上运行。
详情点击直线轴承

导向轴支座:支撑以及固定导向轴,有效调节了轴间距,提升了设备的稳定性。
详情点击导向轴支柱

挡块:起限位作用,用于调节机构的有效行程
详情点击挡块
厂家直销米思米导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品大图
注意事项
米思米高精密导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型目录②加工部硬度降低
 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为:
 -所有外螺纹
 -所有台阶
 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品
 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX)
 -平面追加加工(FC-WFC)
 -V型槽追加加工(VC-WVC)
 -全长硬化型除外。
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。
导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
③表面处理的镀层
 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理:
 -凹槽部分
 -外螺纹部
 -内螺纹部
 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面
 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米高频淬火轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型厂家 米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品详情介绍 厂家直销滑动用光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
LINEAR SHAFT 硬轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型图纸尺寸定制 光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 镀铬棒尺寸图纸 专用供应直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢硬轴镀铬棒机两端台阶内螺纹型 两端台阶型加工 misumi直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型销售 米思米导向轴产品介绍 线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型组件机构设计选型
代表型号: LMU6 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 代表型号: PSCS10-10
优点: 高品质,低价格,短交期 优点: 种类齐全,高精度高品质 优点: 配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
注意:当B=0或S=0时,表示无螺纹。
misumi导向轴一端锥形 内螺纹型产品介绍
规格表
■一端锥形·一端内螺纹型
型式指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
TypeDLJ
E-SFTF
E-SSFTF
E-PSFTF
E-PSSFTF
625~2005~73      
825~2005~10345    
1030~2005~143456   
1240~3005~18 4568  
1340~3005~20 4568  
1550~30010~24 4568  
1650~50010~25 456810 
2060~50010~32 45681012
L必须满足L-J≥20。
外径6仅适用于E-SSFTF、E-PSSFTF

■一端锥形·一端台阶内螺纹型
型式指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
TypeDLFPJ
E-SFTG
E-SSFTG
E-PSFTG
E-PSSFTG
825~1982≤F≤P×465~103      
1030~1986~85~14345    
1240~2986~105~183456   
1340~2986~115~2034568  
1550~2986~1310~243456810 
1650~4986~1410~253456810 
2060~4988~1710~32 45681012
P尺寸必须满足M+3≤P。
L必须满足L-J≥20。

■一端锥形 一端外螺纹型
型式指定单位1mmP
选择
指定单位1mm
TypeDLFBJ
E-SFTN
E-SSFTN
E-PSFTN
E-PSSFTN
625~1982≤F≤P×5B≤F-2
(P≤6时)
B≤F-3
(P=8・10时)
B≤F-5
(P≥12时)
B
0
(无螺纹时)
3456     5~7
825~19834568    5~10
1030~198 456810   5~14
1240~298  5681012  5~18
1340~298  5681012  5~20
1550~298  5681012  10~24
1650~498  568101216 10~25
2060~498  5681012162010~32
D=P时,请指定B尺寸为F=B。但由于L尺寸、F尺寸优先加工,因此产品的B尺寸变为F-(螺距×2)。
指定B=0时,不进行螺纹加工。
L必须满足L-J≥20。
必须满足B≥螺距×3。
外径6仅适用于E-SSFTN、E-PSSFTN
 
D公差
Dg7
6-0.004
-0.016
8-0.005
-0.020
10
12-0.006
-0.024
13
15
16
18
20-0.007
-0.028
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
D公差g7
E-SFTF45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢53HRC~
-
E-SFTG
E-SFTN
E-SSFTFSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
E-SSFTG
E-SSFTN
E-PSFTF45或GCr152镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度5μ以上~
E-PSFTG
E-PSFTN
E-PSSFTFSUS440C或同等高硬度耐蚀钢
E-PSSFTG
E-PSSFTN
轴端加工部分(有效螺纹长度+约10mm)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
追加工
AlterationsCodeSpec.
 misumi导向轴一端锥形 内螺纹型产品介绍LKC变更L尺寸公差。
指定方法 LKC
L<200 L±0.03
200≤L<500
L+0.05
L=500 L±0.1
使用LKC时,
L尺寸指定单位可为0.1mm
D=P时不适用
一端台阶内螺纹·一端外螺纹型不适用。
 misumi导向轴一端锥形 内螺纹型产品介绍AC变更前端锥角。
指定方法 AC5
指定角度:5° 10° 20° 25° 30°
D-Jtan(AC°)×2≥2
必须满足L-J≥20。
追加加工可能会导致硬度降低。请参阅 P.36
更多追加加工内容,请参阅 .37
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 线性导向轴 > 经济型 导向轴 一端锥形 内螺纹型/台阶内螺纹 外螺纹型