经济型 铰链销 轴径公差可选型
商品
评价
详情
  • 经济型 铰链销 轴径公差可选型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铰链销 轴径公差可选型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1:轴径公差可选。如m6公差,p6公差,h7公差,f8公差,c9公差,以满足不同的应用环境。
特点2:各种形状可选。如直柱式开口型,直柱式扣环型,带肩开口型,带肩螺帽型,止动螺丝型,带肩止动螺丝型,两端内螺纹型等。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(奥氏体不锈钢)和无电解镀镍表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4:L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境。
尺寸图
带肩螺帽型铰链销尺寸图
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸公差为使用无油衬套(MDZB,MDZF)时的建议公差。
规格概述
Type 相当材质 硬度 表面处理 附件
C形(扣环固定型)
附件
B形(螺帽固定型)
E-KCL□□一般结构用钢或碳素钢-四氧化三铁保护膜1个扣环1个螺帽
E-KCLH□□HRC40~
E-PKCL□□-无电解镀镍
E-PKCLH□□HRC40~
E-KCLS□□奥氏体不锈钢--
E-KCLSH□□马氏体不锈钢HRC45~-
如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
注意事项
①防锈规格选择及维护
 如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
②C型和B型产品配有附件,请收货时充分留意,以免遗失。
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能表
附件扣环的规格请参考扣环规格
使用案例
轴径公差可选型铰链销规格齐全价格低精度高
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
轴径公差可选型铰链销规格齐全价格低精度高 轴径公差可选型铰链销厂家直销低价格短交期 轴径公差可选型铰链销规格齐全价格低精度高
机器人 智能手机 半导体
轴径公差可选型铰链销广泛用于多个行业 轴径公差可选型铰链销厂家直销低价格短交期 轴径公差可选型铰链销规格齐全价格低精度高
相关产品
调整螺丝组件 内六角孔型 带扣环嵌入单轴承型 袋装垫片环 固定型/垫片环
轴径公差可选型铰链销广泛用于多个行业 轴径公差可选型铰链销材质表规格表 轴径公差可选型铰链销材质表
代表型号:ANB8-40 代表型号:BGRR6000ZZ 代表型号:PCIMR6-12-0.1
优点:手动调节定位,长度可选 优点:种类齐全,高精度 优点:种类齐全,高精度高品质
尺寸图
轴径公差可选型铰链销尺寸图HINGE PINS
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
规格表
C形(扣环固定型)
型式L
指定单位0.1mm
MNu(n) dTH
TypeD公差选择D 容差  容差
E-KCLC
E-KCLHC
E-PKCLC
E-PKCLHC
E-KCLSC
E-KCLSHC
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(衬套用)
25.0~30.00.5+0.05
0
21.91.0 1.5+0.06
0
1.54.5
35.0~50.02.9 25.5
40.7+0.1
0
3.9 3+0.075
0
6.5
510.0~60.04.9 48
610.0~100.05.81.5 59
80.937.8 7+0.09
0
212
1015.0~100.01.15+0.14
0
9.8 9.60
-0.09
14
1215.0~150.011.8 11.50
-0.11
317
1325.0~150.012.8 12.418
1413.8 13.419
1514.8 14.320
1630.0~150.015.8 15.221
1716.8 16.222
181.3517.8 1723
2019.8 190
-0.21
426
2221.8 2127
2524.8 23.930
 
B形(螺帽固定型)
型式L
指定单位0.1mm
ABTFu(n)M
(粗牙螺纹)
附属螺帽
TypeD公差选择D
E-KCLB
E-KCLHB
E-PKCLB
E-PKCLHB
E-KCLSB
E-KCLSHB
M(m6)

P(p6)

H
(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(衬套用)
45.0~ 50.075363.91.5M 3M 3×0.5
55.0~ 60.09744.9M 4M 4×0.7
610.0~100.0108595.8M 5M 5×0.8
813107.8M 6M 6×1.0
101613129.8M 8M 8×1.25
1215.0~150.018141611.8M10M10×1.5
1325.0~150.024211812.8M12M12×1.75
1413.8
1514.8
1630.0~150.015.8
1716.8
1817.8
2027232419.8M16M16×2.0
2221.8
25302724.8
 
M形(两端内螺纹型)
型式L
指定单位0.1mm
M
(粗牙螺纹)
N
(粗牙螺纹)
TypeD公差选择D
E-KCLM
E-KCLHM
E-PKCLM
E-PKCLHM
E-KCLSM
E-KCLSHM
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(衬套用)
620.0~100.0M 3M 3
8M 5M 5
1025.0~100.0M 6M 6
1225.0~150.0
1335.0~150.0M 8M 8
14
15
1640.0~150.0M10M10
17M12M12
18
2050.0~150.0
22M16M16
25
 
S形(止动螺丝固定型)
型式L
指定单位0.1mm
指定单位1mmN
TypeD公差选择DFE
E-KCLS
E-KCLHS
E-PKCLS
E-PKCLHS
E-KCLSS
E-KCLSHS
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(衬套用)
35.0~ 50.0F=0

2≤F≤L/2
1≤E≤500.5
4
510.0~ 60.0
610.0~100.01
8
1015.0~100.0
1215.0~150.0
1325.0~150.0
14
15
1630.0~150.02
17
18
20
22
25
材质规格
Type 相当材质 硬度 表面处理 附件
C形(扣环固定型)
附件
B形(螺帽固定型)
E-KCL□□一般结构用钢或碳素钢-四氧化三铁保护膜1个扣环1个螺帽
E-KCLH□□HRC40~
E-PKCL□□-无电解镀镍
E-PKCLH□□HRC40~
E-KCLS□□奥氏体不锈钢--
E-KCLSH□□马氏体不锈钢HRC45~-
精度基准
D公差选择
MPHFC*LF
m6p6h7f8c9-
2・30.008
0.002
0.012
0.006
0
-0.01
-0.006
-0.020
-0.06
-0.085
-0.025
-0.034
4・5・60.012
0.004
0.02
0.012
0
-0.012
-0.010
-0.028
-0.07
-0.1
-0.025
-0.037
8・100.015
0.006
0.024
0.015
0
-0.015
-0.013
-0.035
-0.08
-0.116
-0.025
-0.04
12~180.018
0.007
0.029
0.018
0
-0.018
-0.016
-0.043
-0.095
-0.138
-0.025
-0.043
20~25
 
0.021
0.008
0.035
0.022
0
-0.021
-0.020
-0.053
-0.11
-0.162
-0.025
-0.046
LF尺寸公差为使用无油衬套(MDZB,MDZF)时的建议公差。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 连结/连结机构部品 > 铰链销 > 经济型 铰链销 轴径公差可选型