Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 |
E-CLBRM | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 |
E-CLBRHM | HRC40~ | ||
E-PCLBRM | - | 无电解镀镍 | |
E-PCLBRHM | HRC40~ | ||
E-GCLBRM | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | |
E-SCLBRM | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-SCLBRHM | 马氏体不锈钢 | HRC45~ |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | L 指定单位0.1mm | A | T | B | E | (u) | (n) | M (粗牙螺纹) | |
Type | D | ||||||||
E-CLBRM E-CLBRHM E-PCLBRM E-PCLBRHM E-GCLBRM E-SCLBRM E-SCLBRHM | 6 | 15.0~100.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5.8 | 1.5 | M 3 |
8 | 20.0~100.0 | 13 | 5 | 3 | 7.8 | M 5 | |||
10 | 25.0~100.0 | 16 | 6 | 4 | 9.8 | M 6 | |||
12 | 25.0~150.0 | 18 | 11.8 | ||||||
13 | 30.0~150.0 | 24 | 12.8 | M 8 | |||||
14 | 8 | 5 | 13.8 | ||||||
15 | 14.8 | ||||||||
16 | 35.0~150.0 | 15.8 | M10 | ||||||
17 | 16.8 | M12 | |||||||
18 | 17.8 | ||||||||
20 | 40.0~150.0 | 27 | 10 | 6 | 19.8 | ||||
22 | 21.8 | M16 | |||||||
25 | 55.0~150.0 | 30 | 12 | 8 | 24.8 |
D公差(g7) | |
6 | -0.004 -0.016 |
8・10 | -0.005 -0.020 |
12~18 | -0.006 -0.024 |
20~25 | -0.007 -0.028 |
Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 |
E-CLBRM | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 |
E-CLBRHM | HRC40~ | ||
E-PCLBRM | - | 无电解镀镍 | |
E-PCLBRHM | HRC40~ | ||
E-GCLBRM | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | |
E-SCLBRM | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-SCLBRHM | 马氏体不锈钢 | HRC45~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|