Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件(1个) | ||
标准螺帽 | U型螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
E-CLBR | E-CLBRU | 4~25 | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | SWRCH | SS400 (UNUTK) |
E-CLBRH | E-CLBRHU | HRC40~ | |||||
E-PCLBR | E-PCLBRU | - | 无电解镀镍 | 奥氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 (UNUTS) | ||
E-PCLBRH | E-PCLBRHU | HRC40~ | |||||
E-GCLBR | E-GCLBRU | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SWRM | SS400(UNUTK) | ||
E-SCLBR | E-SCLBRU | 奥氏体不锈钢 | - | - | 奥氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 (UNUTS) | |
E-SCLBRH | E-SCLBRHU | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | ||||
E-GSCLBR | E-GSCLBRU | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | L 指定单位0.1mm | A | T | F | B | E | (u) | (n) | M (粗牙螺纹) | 附属螺帽 | ||
Type | D | |||||||||||
标准螺帽 E-CLBR E-CLBRH E-PCLBR E-PCLBRH E-GCLBR E-SCLBR E-SCLBRH E-GSCLBR | U型螺帽 E-CLBRU E-CLBRHU E-PCLBRU E-PCLBRHU E-GCLBRU E-SCLBRU E-SCLBRHU E-GSCLBRU | 4 | 10.0~ 50.0 | 7 | 5 | 6 | 2.5 | 2 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3×0.5 |
5 | 10.0~ 60.0 | 9 | 4.9 | M 4 | M 4×0.7 | |||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 3 | 5.8 | M 5 | M 5×0.8 | |||||
8 | 10.0~100.0 | 13 | 5 | 3 | 7.8 | M 6 | M 6×1.0 | |||||
10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9.8 | M 8 | M 8×1.25 | |||||
12 | 10.0~150.0 | 18 | 16 | 11.8 | M10 | M10×1.5 | ||||||
13 | 20.0~150.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | M12×1.75 | ||||||
14 | 8 | 5 | 13.8 | |||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||
16 | 20.0~150.0 | 15.8 | ||||||||||
17 | 16.8 | |||||||||||
18 | 24 | 17.8 | ||||||||||
20 | 27 | 10 | 6 | 19.8 | M16 | M16×2.0 | ||||||
22 | 20.0~150.0 | 21.8 | ||||||||||
25 | 30 | 12 | 8 | 24.8 |
D公差(g7) | |
4~6 | -0.004 -0.016 |
8・10 | -0.005 -0.020 |
12~18 | -0.006 -0.024 |
20~25 | -0.007 -0.028 |
Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件(1个) | ||
标准螺帽 | U型螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
E-CLBR | E-CLBRU | 4~25 | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | SWRCH | SS400 (UNUTK) |
E-CLBRH | E-CLBRHU | HRC40~ | |||||
E-PCLBR | E-PCLBRU | - | 无电解镀镍 | 奥氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 (UNUTS) | ||
E-PCLBRH | E-PCLBRHU | HRC40~ | |||||
E-GCLBR | E-GCLBRU | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SWRM | SS400(UNUTK) | ||
E-SCLBR | E-SCLBRU | 奥氏体不锈钢 | - | - | 奥氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 (UNUTS) | |
E-SCLBRH | E-SCLBRHU | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | ||||
E-GSCLBR | E-GSCLBRU | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|