Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸指定型 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
标准螺帽 | U型螺帽 | |||||
E-CLBGN | E-CLBGNU | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | ![]() | ![]() |
E-CLBGHN | E-CLBGHNU | HRC40~ | ||||
E-PCLBGN | E-PCLBGNU | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() | |
E-PCLBGHN | E-PCLBGHNU | HRC40~ | ||||
E-GCLBGN | - | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | ![]() | |
E-SCLBGN | E-SCLBGNU | 奥氏体不锈钢 | - | - | ![]() | ![]() |
E-SCLBGHN | E-SCLBGHNU | 马氏体不锈钢 | HRC45~ |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() | A | B | T | F | u | (n) | M (粗牙螺纹) | 附属螺帽 | |
![]() | ![]() | L尺寸选择 (指定单位0.1mm) | ||||||||
L尺寸指定型 标准螺帽 E-CLBGN E-CLBGHN E-PCLBGN E-PCLBGHN E-GCLBGN E-SCLBGN E-SCLBGHN U型螺帽 E-CLBGNU E-CLBGHNU E-PCLBGNU E-PCLBGHNU E-SCLBGNU E-SCLBGHNU | 4 | 5.0~50.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M3 | M3×0.5 |
5 | 5.0~60.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M4 | M4×0.7 | |||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M5 | M5×0.8 | ||
8 | 13 | 10 | 7.8 | M6 | M6×1.0 | |||||
10 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M8 | M8×1.25 | ||||
12 | 15.0~150.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10×1.5 | |||
13 | 20.0~150.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12×1.75 | |||
14 | 13.8 | |||||||||
15 | 14.8 | |||||||||
16 | 20.0~150.0 | 15.8 | ||||||||
17 | 16.8 | |||||||||
18 | 24 | 17.8 | ||||||||
20 | 27 | 23 | 19.8 | M16 | M16×2.0 | |||||
22 | 21.8 | |||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 | |||||||
30 | 40.0~150.0 | 35 | 32 | 30 | 29 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸指定型 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
标准螺帽 | U型螺帽 | |||||
E-CLBGN | E-CLBGNU | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | ![]() | ![]() (UNUTK) |
E-CLBGHN | E-CLBGHNU | HRC40~ | ||||
E-PCLBGN | E-PCLBGNU | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() (UNUTS) | |
E-PCLBGHN | E-PCLBGHNU | HRC40~ | ||||
E-GCLBGN | - | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | ![]() (UNUTK) | |
E-SCLBGN | E-SCLBGNU | 奥氏体不锈钢 | - | - | ![]() | ![]() (UNUTS) |
E-SCLBGHN | E-SCLBGHNU | 马氏体不锈钢 | HRC45~ |
D公差(g7) | |
4~6 | -0.004 -0.016 |
8~10 | -0.005 -0.020 |
12~18 | -0.006 -0.024 |
20~30 | -0.007 -0.028 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|