Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L尺寸指定型 | ||||
E-HCCG | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁 保护膜 | 1个扣环 |
E-HCCGH | HRC40~ | |||
E-PHCCG | - | 无电解镀镍 | ||
E-PHCCGH | HRC40~ | |||
E-GHCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ||
E-SHCCG | 奥氏体不锈钢 | - | - | |
E-SHCCGH | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | ||
E-GSHCCGH | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:ANB8-40 | 代表型号:BGRR6000ZZ | 代表型号:PCIMR6-12-0.1 |
型式 | ![]() | M | N | u | (n) | d | T | H | |||
![]() | ![]() | L尺寸指定 (指定单位0.1mm) | 容差 | 容差 | |||||||
L尺寸指定型 E-HCCG E-HCCGH E-PHCCG E-PHCCGH E-GHCCG E-SHCCG E-SHCCGH E-GSHCCGH | 2 | 5.0~30.0 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 1.9 | ≤1.5 | 1.5 | +0.06 0 | 1.5 | 4.5 |
3 | 5.0~50.0 | 2 | 5.5 | ||||||||
4 | 0.7 | +0.1 0 | 3.9 | 3 | 6.5 | ||||||
5 | 10.0~60.0 | 4.9 | 4 | +0.075 0 | 8 | ||||||
6 | 10.0~100.0 | 5.8 | 5 | 9 | |||||||
8 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | ||||
10 | 15.0~100.0 | 1.15 | +0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 -0.09 | 14 | ||||
12 | 15.0~150.0 | 11.8 | 11.5 | 0 -0.11 | 3 | 17 | |||||
13 | 20.0~150.0 | 12.8 | 12.4 | 18 | |||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | ||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | ||||||||
16 | 20.0~150.0 | 15.8 | 15.2 | 21 | |||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | ||||||||
18 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | |||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 -0.21 | 4 | 26 | ||||||
22 | 21.8 | 21 | 27 | ||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 |
Type | d[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L尺寸指定型 | |||||
E-HCCG | L尺寸固定型: 3~12 L尺寸指定型: 3~25 | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁 保护膜 | 1个扣环 |
E-HCCGH | HRC40~ | ||||
E-PHCCG | - | 无电解镀镍 | |||
E-PHCCGH | HRC40~ | ||||
E-GHCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | |||
E-SHCCG | 奥氏体不锈钢 | - | - | ||
E-SHCCGH | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | |||
E-GSHCCGH | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
D公差(g7) | |
2・3 | -0.002 -0.012 |
4~6 | -0.004 -0.016 |
8・10 | -0.005 -0.020 |
12~18 | -0.006 -0.024 |
20~25 | -0.007 -0.028 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|