Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 |
L尺寸指定型 | ||||
E-CCG | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 |
E-CCGH | HRC40~ | |||
E-PCCG | - | 无电解镀镍 | ||
E-PCCGH | HRC40~ | |||
E-GCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ||
E-SCCG | 奥氏体不锈钢 | - | - | |
E-SCCGH | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | ||
E-GSCCGH | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型 垫片环 | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | L 选择 | m | N | d | 附属扣环 | ||||
Type | D | L尺寸指定 (指定单位0.1mm) | 容差 | 容差 | 形状 | JIS公称规格* | |||
L尺寸指定型 E-CCG E-CCGH E-PCCG E-PCCGH E-GCCG E-SCCG E-SCCGH E-GSCCGH | 2 | 5.0~30.0 | 0.5 | + 0.05 0 | 2 | 1.5 | + 0.06 0 | E型 | No.1.5 |
3 | 5.0~50.0 | 2 | No.2 | ||||||
4 | 0.7 | + 0.1 0 | 3 | No.3 | |||||
5 | 10.0~60.0 | 4 | + 0.075 0 | No.4 | |||||
6 | 10.0~100.0 | 5 | No.5 | ||||||
8 | 0.9 | 3 | 7 | + 0.09 0 | No.7 | ||||
10 | 15.0~100.0 | 1.15 | + 0.14 0 | 9.6 | 0 - 0.09 | C型 | No.10 | ||
12 | 15.0~150.0 | 4 | 11.5 | 0 - 0.11 | No.12 | ||||
13 | 25.0~150.0 | 12.4 | No.13 | ||||||
14 | 13.4 | No.14 | |||||||
15 | 14.3 | No.15 | |||||||
16 | 30.0~150.0 | 15.2 | No.16 | ||||||
17 | 16.2 | No.17 | |||||||
18 | 1.35 | 17 | No.18 | ||||||
20 | 19 | 0 - 0.21 | No.20 | ||||||
22 | 21 | No.22 | |||||||
25 | 23.9 | No.25 |
Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 |
L尺寸指定型 | ||||
E-CCG | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 |
E-CCGH | HRC40~ | |||
E-PCCG | - | 无电解镀镍 | ||
E-PCCGH | HRC40~ | |||
E-GCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ||
E-SCCG | 奥氏体不锈钢 | - | - | |
E-SCCGH | 马氏体不锈钢 | HRC45~ | ||
E-GSCCGH | HRC45~ 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
D公差(g7) | |
2・3 | -0.002 -0.012 |
4~6 | -0.004 -0.016 |
8・10 | -0.005 -0.020 |
12~18 | -0.006 -0.024 |
20~25 | -0.007 -0.028 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|