经济型 铰链销 直柱式开口销固定型
商品
评价
详情
  • 经济型 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 经济型 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 经济型 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 经济型 铰链销 直柱式开口销固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铰链销 直柱式开口销固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1:具有g7公差,和轴承配套使用。
特点2:各种形状可选。如直柱式开口型,直柱式扣环型,带肩开口型,带肩扣环型,带肩螺帽型,止动螺丝型,带肩止动螺丝型,两端内螺纹型等。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(奥氏体不锈钢),以及镀硬铬表面处理或无电解镀镍表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4:L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境。
特点5:备有相对低价格的L尺寸固定型。
尺寸图
铰链销 直柱式开口销固定型尺寸图
*Dg7公差仅限L尺寸部分,除此之外为负公差。
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸公差为切削加工尺寸的普通容差(中级)。
E-CMG(E-CLGN·E-PCLGN的侧面可能有识别槽)的侧面带有与淬火型相区别的识别槽。
规格概述
・材质表
Type 相当材质 硬度 表面处理 附件
L尺寸指定型
E-CLGN一般结构用钢或碳素钢-四氧化三铁保护膜2个开口销
E-CLGHNHRC40~
E-PCLGN-无电解镀镍
E-PCLGHNHRC40~
E-GCLGN一般结构用钢或碳素钢镀层硬度750HV~镀硬铬
E-SCLGN奥氏体不锈钢--
E-SCLGHN马氏体不锈钢HRC45~
如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢材质产品,镀硬铬产品、无电解镀镍表面处理产品。
注意事项
①Dg7公差仅限L尺寸范围。除此之外为一般公差。
②防锈规格选择及维护
 如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢材质产品,镀硬铬表面处理产品、无电解镀镍表面处理产品。
 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
③此产品配有开口销2个,请收货时充分留意,以免遗失。
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考 防锈性能表
附件开口销规格请参考 开口销
使用案例
铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高 铰链销 直柱式开口销固定型厂家直销低价格短交期 铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
机器人 智能手机 半导体
铰链销 直柱式开口销固定型广泛用于多个行业 铰链销 直柱式开口销固定型厂家直销低价格短交期 铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
相关产品
调整螺丝组件 内六角孔型 带扣环嵌入单轴承型 袋装垫片环 固定型/垫片环
铰链销 直柱式开口销固定型广泛用于多个行业 铰链销 直柱式开口销固定型材质表规格表 铰链销 直柱式开口销固定型材质表
代表型号: ANB8-40 代表型号: BGRR6000ZZ 代表型号: PCIMR6-12-0.1
优点:手动调节定位,长度可选 优点:种类齐全,高精度 优点:种类齐全,高精度高品质
尺寸图
铰链销 直柱式开口销固定型尺寸图HINGE PINS
*Dg7公差仅限L尺寸部分,除此之外为负公差。
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸公差为切削加工尺寸的普通容差(中级)。
E-CMG(E-CLGN·E-PCLGN的侧面可能有识别槽)的侧面带有与淬火型相区别的识别槽。
规格表
型式L尺寸选择
(指定单位0.1mm)
L1Nd
TypeD
L尺寸指定型
E-CLGN
E-CLGHN
E-PCLGN
E-PCLGHN
E-GCLGN
E-SCLGN
E-SCLGHN
35.0~50.0L+4.820.8
4L+62.51
510.0~70.0L+7.231.2
610.0~100.0L+8.63.51.6
8L+1042
1015.0~110.0L+12.552.5
1215.0~150.0L+15.263.2
1325.0~150.0L+1874
14
15
16
1730.0~150.0
18
20L+228.55
22
25
E-SCLGHN可能会因淬火而发生变色。
材质规格
Type 相当材质 硬度 表面处理 附件
L尺寸指定型
E-CLGN一般结构用钢或碳素钢-四氧化三铁保护膜2个开口销
E-CLGHNHRC40~
E-PCLGN-无电解镀镍
E-PCLGHNHRC40~
E-GCLGN一般结构用钢或碳素钢镀层硬度750HV~镀硬铬
E-SCLGN奥氏体不锈钢--
E-SCLGHN马氏体不锈钢HRC45~
精度等级
D公差(g7)
3-0.002
-0.012
4~6-0.004
-0.016
 8・10-0.005
-0.020
12~18-0.006
-0.024
20~25-0.007
-0.028
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 连结/连结机构部品 > 铰链销 > 经济型 铰链销 直柱式开口销固定型